製品がカートに追加されました

IDS uEye USB カメラ U3-3046LE カラー S (再認証 05-P)

IDS Imaging Development Systems の更なる情報へ
IDS Imaging uEye LE/XLE カメラ (M12マウント, フルハウジング, 正面側)

IDS Imaging uEye LE/XLE カメラ (M12マウント, フルハウジング, 正面側)

IDS Imaging uEye LE/XLE カメラ (M12マウント, フルハウジング, 正面側) IDS Imaging uEye LE/XLE Camera (Full Housing, Back View) IDS Imaging uEye LE/XLE Camera (Full Housing, Side View)
×
商品コード #24-105-RCD-05P 再認証 5-7営業日
×
類似するカメラ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥47,850
数量 1+
¥47,850
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
映像出力:
USB 3.0
タイプ:
Color Camera
メーカー:
IDS Imaging
固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-017
イメージバッファ:
Not Specified
カメラシリーズ:
uEye LE
モデルナンバー:
U3-3046LE-C-HQ Rev.1.2
撮像素子:
Sony IMX273
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
1/3"
解像度 (メガピクセル):
1.58
有効画素数 (H x V):
1,456 x 1,088
ピクセルサイズ, H x V (μm):
3.45 x 3.45
センサーエリア, H x V (mm):
5.03 x 3.75
フルフレームレート (fps):
230.00
階調:
12 bit
露光時間:
40μs - 2s
コネクター:
USB Type-C
パワーサプライ:
Power over USB
消費電力 (W):
1 - 2
GPIO数:
N/A
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger
寸法 (mm):
47 x 46 x 25 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
38
マウント:
M12 x 0.5 (S-Mount)
ハウジング:
Full
インターフェースポート方向:
Back Back (Right Angle)
ダイナミックレンジ (dB):
Not Specified
動作温度 (°C):
0 to +55
保管温度 (°C):
-20 to +80
GPIO コネクタータイプ:
N/A
マシンビジョン規格:
USB3 Vision v1.1

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 最大230fpsまでのフレームレートと8.4MPまでの解像度
  • C/CSマウントかSマウントをもつボードレベルオプションをラインナップ
  • GenlCam USB3 Vision 準拠

IDS Imaging uEye LE/XLE USB3.1 カメラは、ソフトウェア開発と統合を容易にするGeniCam およびUSB3 Vision規格対応のIDS Imaging社のpeak SDK プラットフォームを利用しています。このカメラは、SマウントかC/CSマウントバージョンのボードレベルあるいは筐体入りオプションでラインナップします。C/CSマウントには5mm厚のスペーサーが付属しており、CマウントとCSマウントのレンズを簡単に交換することができます。IDS Imaging uEye LE/XLE USB3.1 カメラは、小型デバイスの構築、医療技術、ロボット工学、マシンビジョンのアプリケーションに最適です。コンパクト設計のXLEバージョンは、エンベデッドシステム内への実装に、一方のLEバージョンは小型デバイスのプロジェクトに適応可能です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう