製品がカートに追加されました

IDS Imaging U3-3041LE-C-HQ 1/3" Monochrome Board Level USB 3.1 Camera

IDS Imaging Development Systems の更なる情報へ
IDS Imaging uEye LE カメラ (M12マウント, ボードレベル, 正面側)

IDS Imaging uEye LE カメラ (M12マウント, ボードレベル, 正面側)

IDS Imaging uEye LE カメラ (M12マウント, ボードレベル, 正面側) IDS Imaging uEye LE Camera (M12, Board Level, Side View) IDS Imaging uEye LE Camera (M12, Board Level, Back View)
×
商品コード #24-087 5-7営業日
×
類似するカメラ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥58,250
数量 1+
¥58,250
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Monochrome Camera
メーカー:
IDS Imaging
カメラシリーズ:
uEye LE
モデルナンバー:
U3-3041LE-M-GL Rev.1.2

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
36 x 36 x 20 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
16
ハウジング:
Board Level

センサー

撮像素子:
Sony IMX273
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
1/3"
解像度 (メガピクセル):
1.50
有効画素数 (H x V):
1,456 x 1,088
ピクセルサイズ, H x V (μm):
3.45 x 3.45
センサーエリア, H x V (mm):
5.03 x 3.75
フルフレームレート (fps):
230.00
階調:
12 bit
露光時間:
40μs - 2s
マシンビジョン規格:
USB3 Vision v1.1

性能

イメージバッファ:
Not Specified
消費電力 (W):
1 - 2
ダイナミックレンジ (dB):
Not Specified

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
USB 3.0
コネクター:
USB Type-C
パワーサプライ:
Power over USB
GPIO数:
2 Flash Output, 2 Trigger Input, 2 GPIO, 2 TWI, 1 Voltage Output, 1 Ground
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger
インターフェースポート方向:
Back Back (Right Angle)
GPIO コネクタータイプ:
10-pin Wuerth

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
N/A
マウント:
M12 x 0.5 (S-Mount)

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +55
保管温度 (°C):
-20 to +80

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 最大230fpsまでのフレームレートと8.4MPまでの解像度
  • C/CSマウントかSマウントをもつボードレベルオプションをラインナップ
  • GenlCam USB3 Vision 準拠

IDS Imaging uEye LE/XLE USB3.1 カメラは、ソフトウェア開発と統合を容易にするGeniCam およびUSB3 Vision規格対応のIDS Imaging社のpeak SDK プラットフォームを利用しています。このカメラは、SマウントかC/CSマウントバージョンのボードレベルあるいは筐体入りオプションでラインナップします。C/CSマウントには5mm厚のスペーサーが付属しており、CマウントとCSマウントのレンズを簡単に交換することができます。IDS Imaging uEye LE/XLE USB3.1 カメラは、小型デバイスの構築、医療技術、ロボット工学、マシンビジョンのアプリケーションに最適です。コンパクト設計のXLEバージョンは、エンベデッドシステム内への実装に、一方のLEバージョンは小型デバイスのプロジェクトに適応可能です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう