製品がカートに追加されました

IDS uEye 10GigE カメラ GV-79L0WP カラー C

IDS Imaging Development Systems の更なる情報へ
IDS Imaging uEye Warp10 10GigE カメラ

IDS Imaging uEye Warp10 10GigE カメラ

×
商品コード #28-725 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥397,600
数量 1+
¥397,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Color
メーカー:
IDS Imaging Development Systems
カメラシリーズ:
uEye+ WP
モデルナンバー:
GV-79L0WP-C-HQ

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
60 x 75 x 94.5 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
550
ハウジング:
Full

センサー

イメージバッファ:
2032
撮像素子:
Sony IMX535
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
1/1.1"
解像度 (メガピクセル):
12.42
有効画素数 (H x V):
4,096 x 3,000
ピクセルサイズ, H x V (μm):
2.74 x 2.74
センサーエリア, H x V (mm):
11.223 x 8.22
フルフレームレート (fps):
99.00
階調:
12 bit
露光時間:
0.012ms - 2000ms
ダイナミックレンジ (dB):
70.00
マシンビジョン規格:
GigE Vision

電気的特性

消費電力 (W):
9.2 - 15.4

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
10GigE (PoE)
コネクター:
GigE RJ45, screwable
パワーサプライ:
Power over Ethernet (PoE) or via GPIO
GPIO数:
1 Trigger Input, 1 Flash Output, 2 Fast Output
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
12-pin M12 connector (Attend 216A-12MSR)

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-017
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +55
保管温度 (°C):
-20 to +60

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品詳細

  • GigEよりも10倍速い10GBASE-T (10GigE) イーサネットインターフェース
  • 最大220fpsまでのフレームレートと12.4MPまでの解像度
  • 1GigE, 2.5GigE, 5GigE インターフェイスに対応

IDS Imaging uEye Warp10 10GigE カメラは、CAT6Aで最大100m、CAT5eでは同40mのケーブル長で、高品質かつ信頼性の高い画像転送を行うことができます。このグローバルシャッターカメラは、最大12.4MPまでの解像度を提供します。10GigE イーサネットインターフェースは、高帯域を必要とするアプリケーション用に、転送レートが最大220fpsとGigEより10倍速くなります。IDS Imaging uEye Warp10 10GigE カメラは、既存の1GigE、2.5GigE、5GigEインターフェースとの下位互換性があり、その速度を自動的に調整します。本カメラは、マシンビジョン、計測、電子部品検査、スポーツ/運動解析のアプリケーションに最適です。GeniCamに準拠したこのカメラは、IDS Peakソフトウェア用にデザインされていますが、他のGeniCamソフトウェアプロトコルの殆どと互換性があります。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
I/O Standard Lockable Cable, 5m #28-728 ¥9,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
I/O Standard Lockable Cable, 3m #28-729 ¥9,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
I/O Standard Lockable Cable, 10m #28-730 ¥12,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
GigE, patch cable Cat6, dragchain, screwable, 15m #28-731 ¥30,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
I/O + Power Cable, 5m #28-732 ¥14,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
GigE, patch cable Cat6, dragchain, screwable, 5m #28-733 ¥18,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
GigE, patch cable Cat6, dragchain, screwable, 10m #28-734 ¥23,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
2.5G POE+ PCie Card, 4 Port, RJ45 #28-735 ¥70,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
10G POE+ PCie Card, 1 Port, RJ45 #28-736 ¥70,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Active Heat Sink for uEye Warp10 #28-737 ¥38,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Tripod Adapter for uEye Warp10 #28-738 ¥8,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Power Supply Set US 24V DC #28-739 ¥25,350   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

イメージングレンズセレクター

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program