製品がカートに追加されました

IDS uEye+ IP65/67 PoE カメラ GV-5990FA 白黒 C

IDS Imaging Development Systems の更なる情報へ
IDS Imaging uEye+ FA IP65/67 PoE カメラ (正面側)

IDS Imaging uEye+ FA IP65/67 PoE カメラ (正面側)

IDS Imaging uEye+ FA IP65/67 PoE カメラ (正面側) IDS Imaging uEye+ FA IP65/67 PoE カメラ (裏面側)
×
商品コード #26-318 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥382,100
数量 1+
¥382,100
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Mono
メーカー:
IDS Imaging Development Systems
カメラシリーズ:
uEye+ FA
モデルナンバー:
GV-5990FA-M-GL

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
41 x 53 x 42.7 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
173
ハウジング:
Full

センサー

イメージバッファ:
128
撮像素子:
Sony IMX541
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
1.1"
解像度 (メガピクセル):
20.36
有効画素数 (H x V):
4,512 x 4,512
ピクセルサイズ, H x V (μm):
2.74 x 2.74
センサーエリア, H x V (mm):
12.363 x 12.363
フルフレームレート (fps):
5.50
階調:
12 bit
露光時間:
0.013ms - 2000ms
ダイナミックレンジ (dB):
70.00
マシンビジョン規格:
GigE Vision

電気的特性

消費電力 (W):
1.9 - 4.5

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
GigE (PoE)
コネクター:
GigE M12, screwable
パワーサプライ:
Power over Ethernet (PoE) or 12 - 24VDC via GPIO with #19-692
GPIO数:
2 Flash Output, 2 Trigger Input, 2 GPIO, 1 Voltage Output, 1 Ground
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
8-pin Binder connector (Binder series 712: 09-0427-020-08)

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #19-694
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +55
保管温度 (°C):
-20 to +60

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 耐環境用にデザイン
  • 塵や洗浄の保護に向けたロバストなIP65/67ハウジング
  • TECHSPEC® Cw シリーズ レンズに対応
  • IP65/67等級に対応するアクセサリーや照明製品もラインナップ

IDS Imaging uEye+ FA IP65/67 PoE カメラは、過酷な産業環境に耐えるIP65/67等級のロバストな筐体を採用し、汚れや塵、水から保護します。このカメラは、プラグ・アンド・プレイ機能を備え、TECHSPEC® Cw シリーズ レンズと組み合わせれば、エンクロージャーを追加で用意する必要がありません。IP65/67等級のアクセサリー製品を用意する本カメラは、IDS Imaging社最新のPeak SDK プラットフォームを利用しており、GenICamやGigE Vision規格に対応するため、システム統合やソフトウェア開発を簡略にします。IDS Imaging uEye+ FA IP65/67 PoE カメラは、ファクトリーオートメーション、医療技術、マシンビジョンをはじめとする洗浄や防塵を必要とする要求の厳しい様々なアプリケーションに最適です。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T イーサネットカード #16-033 ¥41,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T イーサネットカード (2ポート) #17-947 在庫処分品 ¥68,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
GigE PCIe 2.1x4 2ポートインターフェースカード (PoE付き) #19-400 ¥25,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
GigE 用PCI-Eボード (INTEL PRO/1000 PT) #63-867 在庫処分品 ¥24,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
HE仕様カメラ用レンズエンクロージャー 51mm #62-065 ¥13,450   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
HE仕様カメラ用レンズエンクロージャー 77mm #62-067 ¥13,450   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
HE仕様カメラ用レンズエンクロージャー 64mm #62-066 ¥13,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
65L x 70mm Dia. Lens Tube, IP65/67 #19-685 ¥15,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
77L x 70mm Dia. Lens Tube, IP65/67 #19-686 ¥17,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
97L x 70mm Dia. Lens Tube, IP65/67 #19-687 ¥18,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
70mm Dia. Tube Flange, IP65/67 #19-688 ¥4,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
8-pin GPIO Cable, IP65/67, 10m #19-689 ¥26,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
8-pin GPIO Dragchain Cable, IP65/67, 10m #19-690 ¥29,750   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
8-pin GPIO Y-cable, IP65/67, 5m #19-691 ¥18,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Power Supply + 8-pin GPIO Y-cable, IP65/67, 5m/1.8m #19-692 ¥25,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
GPIO Protective Cap for IDS Imaging uEye+ FA cameras, IP65/67 #19-693 ¥2,750   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
¼-20 Mounting Adapter for IDS Imaging uEye+ FA cameras #19-694 ¥4,150   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Cat 6a M12 to RJ45 Ethernet Cable, IP65/67, 5m #19-695 ¥15,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Cat 6a M12 to RJ45 Ethernet Cable, IP65/67, 10m #19-696 ¥21,250   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Cat 6a M12 to RJ45 Ethernet Cable, IP65/67, 15m #19-697 ¥28,250   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Cat 6a M12 to RJ45 Ethernet Dragchain Cable, IP65/67, 5m #19-698 ¥18,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Cat 6a M12 to RJ45 Ethernet Dragchain Cable, IP65/67, 10m #19-699 ¥25,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Cat 6a M12 to RJ45 Ethernet Dragchain Cable, IP65/67, 15m #19-700 ¥31,100   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう