製品がカートに追加されました

IDS uEye PoE カメラ GV-5270CP カラー C

IDS Imaging Development Systems の更なる情報へ
IDS Imaging uEye+ GigE カメラ

IDS Imaging uEye+ GigE カメラ

IDS Imaging uEye+ GigE カメラ IDS Imaging uEye+ GigE カメラ, SE モデル (正面側) IDS Imaging uEye+ GigE カメラ, SE モデル (背面側) IDS Imaging uEye+ GigE カメラ, CP モデル (正面側) +1
×
商品コード #26-238 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥81,900
数量 1+
¥81,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Color
メーカー:
IDS Imaging Development Systems
カメラシリーズ:
uEye+ CP
モデルナンバー:
GV-5270CP-C-HQ

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
29 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
52
ハウジング:
Full

センサー

イメージバッファ:
128
撮像素子:
Sony IMX265
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
1/1.8"
解像度 (メガピクセル):
3.19
有効画素数 (H x V):
2,056 x 1,542
ピクセルサイズ, H x V (μm):
3.45 x 3.45
センサーエリア, H x V (mm):
7.093 x 5.32
フルフレームレート (fps):
37.00
階調:
12 bit
露光時間:
0.03ms - 2000ms
ダイナミックレンジ (dB):
70.00
マシンビジョン規格:
GigE Vision

電気的特性

消費電力 (W):
1.7 - 3.1

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
GigE (PoE)
コネクター:
GigE RJ45, screwable
パワーサプライ:
Power over Ethernet (PoE) or 12 - 24VDC via GPIO with #16-016
GPIO数:
2 Flash Output, 2 Trigger Input, 2 GPIO, 1 Voltage Output, 1 Ground
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
8-pin Hirose connector (HR25-7TR-8PA(73))

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #35-088
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +55
保管温度 (°C):
-20 to +60

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • スタンダード (SE) と コンパクト (CP) のハウジングオプションをラインナップ
  • Cマウントで1.1型までの大判CMOSセンサーを採用
  • GenICam GigE Vision 準拠
  • IDS Imaging uEye CP/XCP/SE USB3 カメラ もラインナップ

IDS Imaging uEye CP/SE GigE カメラは、ソフトウェア開発や統合を容易にするGeniCam およびGigE Vision規格対応のIDS Imaging社のpeak SDK プラットフォームを利用します。CPカメラは、業界標準の29 x 29 x 29mmサイズで、ほぼすべての用途に機能します。SEカメラは、卓越した熱管理を可能にするため、34 x 44 x 47mmの大きな筐体サイズを持ち、ノイズや熱に敏感なアプリケーションに最適です。IDS Imaging uEye CP/SE GigE カメラは、トリガーやフラッシュ用のねじ止め式ヒロセ 8ピンコネクターと2系統のGPIOを装備します。本カメラは、自動化、自動車、医療技術、ロジスティクスなどのさまざまなアプリケーションに最適です。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
GigE 用ユニバーサルパワーサプライ 1.8M #63-859 ¥16,250   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
GigE 用CAT 5E イーサネットケーブル 5M #63-863 ¥2,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T イーサネットカード #16-033 ¥37,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
GIG-E用CAT 5E イーサネットケーブル 10M #63-864 ¥2,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
デジタルカメラ用信号ケーブル GIG-E 1.8M #59-231 ¥6,050   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
デジタルカメラ用信号ケーブル GIG-E 3.6M #59-232 ¥7,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
デジタルカメラ用信号ケーブル GIG-E 7.5M #59-233 ¥9,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
デジタルカメラ用信号ケーブル GIG-E 30M #59-234 ¥28,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
IDS 8ピン HR25 GigE パワーサプライ #16-016 ¥16,100   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
GPIOケーブル (ヒロセ8P HR25 - バラ線) 5m #86-758 ¥22,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
¼-20UNC 三脚アダプター (EO 標準仕様カメラ用) -Rev 2 #35-088 ¥5,600   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
IDS USB3/GigE SE 用三脚アダプター U¼ #16-017 ¥5,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
GigE 用PCI-Eボード (INTEL PRO/1000 PT) #63-867 在庫処分品 ¥21,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

イメージングレンズセレクター

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program