製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ハイパーセントリックレンズ ½型

Hypercentric Lenses

×
商品コード #86-585 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥418,550
数量 1+
¥418,550
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

最大視野角 MVA (°):
33.00
補足:
Circular Image on Max Sensor
タイプ:
Hypercentric Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Variable
全長 (mm):
160.00
最大直径 (mm):
55.9

光学的特性

最大イメージサークル (mm):
8.00
開口付近 T (mm):
37.2
作動距離 (mm):
20.1
収束点距離 CPD (Convergence Point Distance) (mm):
28.2
被写界深度 (mm):
14.00
開口遠方 B (mm):
10.4
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
1/2"

ねじ径 & 固定

マウント:
C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 対象物の側面と上面を同時に撮像
  • 最大2/3型までに対応するハイパーセントリック or ペリセントリックレンズ
  • Cマウントレンズ
  • 部品検査に最適
  • 長作動ボアスコープとしても機能

 TECHSPEC® ハイパーセントリックレンズは、対象物の上面部とそれを囲む側面部に同時にピントを合わせることで、物体の収束した画像を作り出します。マシンビジョン検査や識別アプリケーションにおいて、複数のカメラやイメージングレンズをセットアップする必要がありません。TECHSPEC® ハイパーセントリックレンズは、薬瓶、電池、自動車部品などの部品検査に最適です。このイメージングレンズは、円錐状のワークエリア (Working Area)を提供し、単色光照明との使用に最適化しています。レンズとカメラ間に0.5~1.5mm厚のスペーサーを入れると、TECHSPEC® ハイパーセントリックレンズは、長作動ボアスコープとしても使用でき、対象物の内壁と底面部を同時に見ることができます。ボアスコープの作動距離は、標準ワークエリアの収束点 (Convergence Point; CP)を超えた地点からです。より厚いスペーサーを使用すると、ボアスコープのピント距離はより大きくなります。

補足:どのスペックも、660nmにおいて定義されています。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう