製品がカートに追加されました

HOYA カラーガラス LP フィルター Y48 50.8 x 50.8 x 1T

Hoya の更なる情報へ
×
商品コード #18-869 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥12,100
数量 1-10
¥12,100
数量 11+
¥10,700
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Longpass Filter

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
50.8 x 50.8
全厚 (mm):
1.00
全厚公差 (mm):
±0.1
寸法公差 (mm):
±0.2
面取り:
Protective as needed

光学的特性

カットオン波長 (nm):
480.00 ±5
ガラス/フィルターナンバー:
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Colored Glass
コーティング:
Uncoated
カラー:
Yellow
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
波長:
VIS
反射係数 Pd:
0.92
Δλ (nm):
<25
TH (%):
>85

材料特性

比重 (g/cm3):
2.67
転移点 (°C):
560

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • UV, VIS, IR のパスバンド帯域
  • VIS用フィルターはカラーバンドパスとしても機能
  • 鏡筒付きバージョンもラインナップ

ロングパスフィルターは、短波長側 (ストップバンド) で低い透過率、長波長側 (パスバンド) で高い透過率を有します。

ロングパスフィルターキット

ロングパスフィルターキットには、カットオン波長の帯域別にUV-VIS、VIS、VIS-NIRの3オプションが選べます。どのキットも8枚のロングパスフィルターで構成されます (サイズはφ12.5mm、φ25.4mm、50.8 x 50.8mmの3サイズをラインナップ)。ウレタン型の付いた専用の木製格納箱付き。

  • UV-VISキットの構成フィルター: WG 295, WG 305, WG 320, L 37, GG 400, GG 420, GG 435, GG 455
  • VISキットの構成フィルター: GG 475, GG 495, OG 515, OG 530, OG 550, OG 570, OG 590, RG 610
  • VIS-NIRキットの構成フィルター: RG 630, RG 665, RG 695, RG 715, RG 780, RG 830, RG 850, RG 1000

フルフィルターキット

フルフィルターキットは、φ12.5mm、φ25.4mm、50.8 x 50.8mmの3サイズをラインナップします。どのキットも、37種類のロングパスフィルター全種で構成されます。

補足: サプライチェーンの問題により、当社のキット製品はこれまで使用していた木製格納箱ではないパッケージオプションで納品される場合があります。予めご了承ください。本件に関する質問がございましたら、以下にお問い合わせください: kits@edmundoptics.com

フィルターシミュレーションソフトウェア

HOYAガラス各種の内部透過率と外部透過率の計算に用いることができるHOYA社のカラーガラスフィルター計算プログラムをダウンロードするには こちらをクリックしてください。このプログラムは、ユーザーが指定した板厚の個別フィルターの性能をシミュレーションすることができます。

技術情報

 
λs limit of stopband: specified at 0.001% internal transmittance
λc cut-off position: specified at 50% internal transmittance
λp limit of the passband
tip internal spectral transmittance at λp
ρ density
Tg transformation temperature

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
ロングパスフィルターキット VIS 12.5mm #47-847 ¥19,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ロングパスフィルターキット UV-VIS 12.5mm #47-846 ¥19,900   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
ロングパスフィルターキット VIS-NIR 12.5mm #47-848 ¥19,900   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
ロングパスフィルターキット VIS 25.4mm #47-399 ¥31,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ロングパスフィルターキット VIS-NIR 25.4mm #47-400 ¥31,000   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
ロングパスフィルターキット UV-VIS 25.4mm #47-398 ¥31,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ロングパスフィルターキット UV-VIS 50mm #66-132 ¥65,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ロングパスフィルターキット VIS 50mm #66-133 ¥65,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ロングパスフィルターキット VIS-NIR 50mm #66-134 ¥65,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ロングパスフィルターキット フルキット 12.5mm #66-135 ¥68,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ロングパスフィルターキット フルキット 25.4mm #66-136 ¥118,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ロングパスフィルターキット フルキット 50mm #66-137 ¥258,250   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
50/50.8mm Sq. Hoya/SCHOTT Colored Glass Longpass Filter Kit (8 Filters) #17-014 ¥65,100   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
50/50.8mm Sq. Hoya/SCHOTT Complete Colored Glass Longpass Filter Kit (37 Filters) #17-017 ¥258,250   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

参考資料

Filter

Confocal Microscopy

Confocal microscopy provides high resolution, elimination of out-of-focus glare due to spatial filtering, and reduction of light-induced damage to the sample.

今すぐ見る

ショートパスとロングパスフィルターを用いて、「あなた仕様」のバンドパスフィルターを構築する

Do stock filters not meet your bandwidth or CWL requirements? Learn how custom bandpass filters are created using short or longpass filters at Edmund Optics.

今すぐ見る

光学フィルターの設置方向

Don't let your optical filter performance be negatively impacted by the AOI and CHA of your light source.

今すぐ見る

Optical Filters Review

Optical Filters are used to selectively transmit or block certain wavelengths or wavelength ranges within optical systems.

今すぐ見る

光学フィルター用コーティング: ソフトコートとスパッタリングハードコートの比較

Confused about the differences between traditional-coated and hard-coated optical filters?

今すぐ見る

Selecting Color Filter Glass for Life Science Applications

What type of material should I look for in a filter?

How are notch filters designed and manufactured?

Bandpass Filter

Bandwidth

Cavity

Dichroic Coating

Dichroic Filter

Filter, Colored Glass

Ripple

光学フィルターの未来

光源やデジタルセンサー、そしてコーティングチャンバーのテクノロジーが進化を続ける中、光学フィルターも自然と進化し、前進し続けていくことでしょう。

今すぐ見る

蛍光顕微鏡用の蛍光試薬と光学フィルター

Want to know more about fluorophores and optical filters for fluorescence microscopy? Find out more information and in stock optical filters at Edmund Optics.

今すぐ見る

光学フィルター

光学フィルターの原理と構造、光学フィルターで用いられる各種用語(中心波長やバンド幅など)、及び光学フィルターの種類と選び方、ラマン分光などのアプリケーション事例をご紹介しています。

今すぐ見る

マシンビジョン フィルタリング技法

While working with machine vision, there are different types of filters that can be used to alter the image. Find out about the different types at Edmund Optics.

今すぐ見る

Polarizers Review

Polarizers are used in a wide range of imaging and research and development applications.

今すぐ見る

Manipulating Wavebands: Color & Filters

Nick Sischka explains why color consideration and illumination are so important for machine vision in this hands-on demonstration from the Edmund Optics 2021 Imaging Innovation Summit.

今すぐ見る

What happens when a filter is tilted?

How do I determine which side of my filter is coated?

Blocking

Blocking Range

Central Wavelength (CWL)

Cold Mirror

Full Width at Half Maximum (FWHM)

Interference Filter

Notch Filter

Peak Transmittance

Rugate Notch Filter

Shortpass Filter

レーザー照射による蛍光イメージング

Fluorescence imaging systems are composed of three major components, an illumination source, a photo-activated fluorophore sample, and detector.

今すぐ見る

How do I clean my filters?

What is the largest diameter filter available from Edmund Optics®?

What are some of the most common filter substrates?

How do I select the right filter for my application?

What types of filters can Edmund Optics® manufacture?

Do you have mounts for square or rectangular optics?

Cut-Off Wavelength

Cut-On Wavelength

Filter

Fluorescent Filter

Optical Density (OD)

Stopband

Optical Microscopy Application: Fluorescence

Wondering how fluorescence microscopy works? Find out about the technique, systems, and more at Edmund Optics.

今すぐ見る

Basic Principles of Raman Scattering and Spectroscopy

Raman spectroscopy is a technique used to identify the chemical composition of samples based on how light scatters off of them. Learn more & view related optics

今すぐ見る

蛍光顕微鏡:画像用フィルターを用いた同軸落射照明

Want to know about fluorescence microscopy? Read this article by a Biomedical Product Line Engineer at Edmund Optics to learn more.

今すぐ見る

Removing Protective Plastic Coating

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

今すぐ見る

Parallelism

Surface Flatness

How do I clean my optics?

Clear Aperture (CA)

EOのグローバル製造拠点

ラピッドプロトタイピング、1日24時間稼働の非球面レンズ製造セル、最新の測量法など、他社とは一線を画すエドモンド・オプティクスのグローバルな光学部品の製造拠点の機能についてご紹介

今すぐ見る

エドモンド・オプティクスの計測:製造の主要な要素としての測定

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

今すぐ見る
 
販売や技術サポート
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program