ロングパスフィルターは、短波長側 (ストップバンド) で低い透過率、長波長側 (パスバンド) で高い透過率を有します。
ロングパスフィルターキットには、カットオン波長の帯域別にUV-VIS、VIS、VIS-NIRの3オプションが選べます。どのキットも8枚のロングパスフィルターで構成されます (サイズはφ12.5mm、φ25.4mm、50.8 x 50.8mmの3サイズをラインナップ)。ウレタン型の付いた専用の木製格納箱付き。
フルフィルターキットは、φ12.5mm、φ25.4mm、50.8 x 50.8mmの3サイズをラインナップします。どのキットも、37種類のロングパスフィルター全種で構成されます。
補足: サプライチェーンの問題により、当社のキット製品はこれまで使用していた木製格納箱ではないパッケージオプションで納品される場合があります。予めご了承ください。本件に関する質問がございましたら、以下にお問い合わせください: kits@edmundoptics.com
HOYAガラス各種の内部透過率と外部透過率の計算に用いることができるHOYA社のカラーガラスフィルター計算プログラムをダウンロードするには こちらをクリックしてください。このプログラムは、ユーザーが指定した板厚の個別フィルターの性能をシミュレーションすることができます。
λs | limit of stopband: specified at 0.001% internal transmittance |
λc | cut-off position: specified at 50% internal transmittance |
λp | limit of the passband |
tip | internal spectral transmittance at λp |
ρ | density |
Tg | transformation temperature |
タイトル | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|
ロングパスフィルターキット VIS 12.5mm | #47-847 | ¥19,900 見積依頼する |
|
||
ロングパスフィルターキット UV-VIS 12.5mm | #47-846 | ¥19,900 見積依頼する |
|
||
ロングパスフィルターキット VIS-NIR 12.5mm | #47-848 | ¥19,900 見積依頼する |
|
||
ロングパスフィルターキット VIS 25.4mm | #47-399 | ¥31,000 見積依頼する |
|
||
ロングパスフィルターキット VIS-NIR 25.4mm | #47-400 | ¥31,000 見積依頼する |
|
||
ロングパスフィルターキット UV-VIS 25.4mm | #47-398 | ¥31,000 見積依頼する |
|
||
ロングパスフィルターキット UV-VIS 50mm | #66-132 | ¥65,100 見積依頼する |
|
||
ロングパスフィルターキット VIS 50mm | #66-133 | ¥65,100 見積依頼する |
|
||
ロングパスフィルターキット VIS-NIR 50mm | #66-134 | ¥65,100 見積依頼する |
|
||
ロングパスフィルターキット フルキット 12.5mm | #66-135 | ¥68,500 見積依頼する |
|
||
ロングパスフィルターキット フルキット 25.4mm | #66-136 | ¥118,550 見積依頼する |
|
||
ロングパスフィルターキット フルキット 50mm | #66-137 | ¥258,250 見積依頼する |
|
||
50/50.8mm Sq. Hoya/SCHOTT Colored Glass Longpass Filter Kit (8 Filters) | #17-014 | ¥65,100 見積依頼する |
|
||
50/50.8mm Sq. Hoya/SCHOTT Complete Colored Glass Longpass Filter Kit (37 Filters) | #17-017 | ¥258,250 見積依頼する |
|
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2025, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地