製品がカートに追加されました

High Sensitivity, Handheld IR Viewer, 400-1700nm, 2X Magnification

×
商品コード #72-757 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥353,500
数量 1+
¥353,500
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
スペクトル感度 (nm):
400 - 1700

概要

視野 (°):
19

物理的および機械的特性

寸法 (インチ):
153 x 175 x 51
自重 (g):
360

光学的特性

倍率:
2X
解像力/分解能:
30 Lp/mm
ピント調整可能距離範囲:
0.5 to ∞

性能

動作寿命 (時間):
11

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-10 to +40

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • IR光源やIRレーザーを間接的に観察
  • 明るい高コントラスト画像
  • CW or 短パルスレーザー検査に適用可能

携帯型赤外線 (IR) ビューアは、1300nm、1700nm、あるいは2000nmまでの赤外線検出用に3つの感度レンジでラインナップします。不可視IR波長は、独自の高解像イメージコンバーターとフォトカソードの組み合わせを導入することで赤外放射から可視化画像を生成し、付属の接眼レンズを通して緑色の蛍光画像として観察可能になります。どのIRビューアもマクロ観察用のCマウント対物レンズ付きですが、エドモンド・オプティクスではその他の作業距離や実視野要件に対応する広範なCマウントレンズ製品を販売しています。取っ手部の底面側にある¼-20UNCの三脚用マウントは、位置調整を容易にして、ベンチトップや三脚マウントシステムとの容易な実装を可能にします。携帯型赤外線 (IR) ビューアは、CWレーザー放射だけでなく、ピコ秒からマイクロ秒までのパルス幅をもつ短パルスレーザー放射の観察を同期なしで行うことができます。このIRビューアは、IRレーザーアライメント、半導体ウェハー検査、ファイバーシステムでの欠陥特定、レーザーキャビティアライメント、食品や液体の検査、また生物学、医療、および電子アプリケーションでのIR光の可視化といったアプリケーションに最適です。

補足: 本製品は、ビームの直接観察や、"光路を伝搬している"ビームを観察するためのものではありません。過度の直接露光によって光学部品が損傷することがあります。IRレーザー光源を用いた最良の結果を得るために、ビーム光路内に検出カードのような拡散媒体を配置して観察してください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう