製品がカートに追加されました

カメラ用 1550nm 高解像コンバーター

×
商品コード #56-764 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥338,800
数量 1+
¥338,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
46 Diameter x 97 L
自重 (g):
210.00
アクティブエリア (mm):
27.5

光学的特性

ディストーション (%):
-1.0 Barrel
解像力/分解能:
12 lp/mm over active area
40 lp/mm at Sensor focal plane
スペクトル感度 (nm):
1495 - 1595
790 - 840, 870 - 1070, 1550 Peaks
950 - 1075 Converted IR Output
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
1 W/cm2

センサー

カメラセンサーフォーマット:
1/2"

電気的特性

ダイナミックレンジ (A):
Analog: 30 - 40
Digital: 48, 68 (12 bit, 16 bit)

ねじ径 & 固定

マウント:
M42 x 1.0 to Lens, C-Mount to Camera

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-10 to +40

法規制対応状況

REACH SVHC (191物質):
RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 通信波長帯 (1495~1595nm)の光を受光面で可視化
  • 可視化蛍光ビームの褪色やタイムラグの発生なし

カメラ用 1550nm 高解像コンバーターは、ビジコンに代表される高価なIRカメラ/ビューワーを用いることなく、経済的価格で光通信波長の可視化を実現します。1100nm程度までしか感度のない標準的白黒カメラに本製品を接続することにより、カメラの波長感度を光通信波長帯 (~1595nm) にまで拡張することができます。本製品は1:1のリレーレンズとして機能し、光通信波長を白黒カメラが感度を有する近赤外波長帯 (950~1075nm) に変換し、高解像/低ディストーションでカメラのセンサー面に像を結びます。それと同時に受光面では、人間の比視感度曲線のピークである緑色の光にも変換し、散乱光を肉眼で観察することもできます。カメラ接続側にあるピント調整リングにより、波長によるピントずれの補正が行え、カメラに最適なピント合わせを可能にします。レーザー入射側は、M42マウント (Cマウント変換アダプター付属) になっているため、ここに撮像用レンズを接続してレンズによる撮像も可能なデザインです。この時、本製品の受光面がφ27.5mmと大きいことから、大判センサー用レンズの使用をお勧めします。

イメージングレンズを使わない場合 (写真の状態)、コンバーターの受光面には1550nmの不可視ビームを可視化するための蛍光コーティングが施してあります。ビームアライメント用に便利です。反射防止コーティングを施した大口径の入射窓を採用し、転送する画像の解像力の最大化を確実にします。ビームプロファイリングや光通信アプリケーションにおいて感度をより向上させたい場合は、IRコンバーターを1550nmに感度を持つ近赤外カメラと併用することで可能になります。本製品を用いた他のアプリケーションに、監視や検査があります。

補足:蛍光コーティングは、最適化したコーティング帯 (可視化領域)以外の波長では部分的に透過します。対象物の可視から近赤外スペクトルを、1550nmの光通信波長と同時に観察したい場合は、近赤外スペクトルを発光する照明用光源を1550nmに感度を持つ近赤外カメラと併せて使用し、特にコンバーター的に用いることを推奨いたします (可視から近赤外スペクトルにおいては、コンバーターの光学系のスループットが極めて低いため)。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program