製品がカートに追加されました

TMC 高性能除振システム

×
商品コード #87-226 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥556,500
数量 1-4
¥556,500
数量 5+
¥528,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Universal

物理的および機械的特性

全厚 (インチ):
3.0
全長 (インチ):
20.0
全幅 (インチ):
18.0
構造:
Electropolished stainless steel sides and base
Textured powder coat carbon steel top plate
必要な圧力 (psi):
80 (nitrogen or air)
全高 (インチ):
3.0
耐荷重 (kg):
67 (150 lb)
自重 (kg):
22 (50 lb)

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • パッシブ式振動吸収
  • 持ち運びの簡単な軽量・コンパクトタイプ
  • 高さ調節用弁を備えた自動水準調整デザイン

 TMC 高性能除振システムは、難易度の高い顕微鏡観察アプリケーションから、不要な振動による影響を取り除くためにデザインされています。軽量で薄型なデザインは、重さわずか22kgで、可搬性やラボでの実装を容易にします。高性能除振システムは、電解研磨したステンレス製シャーシとパウダーコートしたスチール製上面プレートで構成されます。自動水準合わせの可能な高性能除振システムには、プラットフォームの高さを修正するための高さ調節弁も付いています。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program