このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
電動 望遠バリフォーカルレンズは、長作動距離要件のアプリケーションに向けて広範囲の視野を提供し、ユーザーが関心のある領域を拡大したり、全体確認のためにズームアウトすることを可能にします。このレンズは、真のデイナイトカメラとの使用に向けてIR補正され、可視とIR照明の両方で明るい画像を提供します。このIR補正により、日中や夜間、あるいは可視とIR照明が混在する環境でシャープな画像を維持します。 電動 望遠バリフォーカルレンズは、4倍光学ズーム、さらには最大16倍までのデジタルズームで視野を最適化してユーザーが関心のある領域を照準にしたり、高度道路交通システム (ITS)、リモートセンシング、セキュリティ、ロボット工学をはじめとするアプリケーションに最適です。
補足: PアイリスとDCオートアイリスレンズは、対応するオートアイリス用コネクターが必要になるため、標準的なマシンビジョン用カメラとは互換性がありません。
タイトル | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|
High Performance Aluminum Filter Mount | #22-829 | ¥12,900 見積依頼する |
|
||
65mm x 46mm x 10mm Motorized Lens Controller | #22-830 | ¥134,400 見積依頼する |
|
||
60mm x 25mm x 6mm Motorized Lens Controller | #22-831 | ¥128,800 見積依頼する |
|
||
86mm x 46mm x 14mm Motorized Lens Controller | #22-832 | ¥135,800 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地