製品がカートに追加されました

High Load Capacity, Motorized Linear Stage 90° Angle Bracket, Metric

Zaber™ の更なる情報へ
×
商品コード #26-083 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥25,250
数量 1+
¥25,250
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Metric

物理的および機械的特性

全長 (mm):
75.00
全厚 (mm):
6.00
全幅 (mm):
87.00
全高 (mm):
125

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
(9) M6 (1/4"-20) Clearance Slots
(2) M6 x 1.0

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • 40mmと60mmの回転中心オプション
  • コンパクトなシステムを実現する薄型で小さなフットプリント
  • 30N (~3kg) の中心耐荷重
  • 200 カウント / 回転 (CPR) モーターを搭載したエンコーダー付きモデルをラインナップ

Zaber™ 電動ゴニオステージは、作業面の中央から法線上にある一点を中心として弧を描くように移動し、物体の正確な角度調整を電子制御で行います。コントローラーを搭載するこのゴニオメーターは、インデックス付きの移動つまみを用いたマニュアル制御か、RS-232通信またはUSB経由で付属のソフトウェアを用いたコンピューター制御が行えます。すべての移動量オプションに対して、ステッピングモーター内に200 カウント / 回転 (CPR) モーターを搭載したロータリー直交エンコーダー付きモデルをラインナップ。Zaber™ 電動ゴニオステージは、レーザーアライメントやビームステアリングアプリケーションにおいて、光学部品のチップ・チルト調整を行うのに最適です。本ゴニオメーターは、40mmと60mmのステージを積み重ねた時に2台のステージの回転中心を一致させるインターロックアライメントシステムを装備しており、一つの電源だけを用いて追加ステージをデイジーチェーン接続できるため、システムインテグレーションが容易です。

補足: アクセサリー品の駆動用パワーサプライ、デイジーチェーン接続用のデータ通信ケーブル、端末接続用ケーブル (USB or RS-232) は別売りです。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
24V / 2.5A パワーサプライ #23-662 ¥15,000   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
Motorized Goniometer Breadboard Adapter Plate #26-082 ¥7,850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
High Load Capacity, Motorized Linear Stage 90° Angle Bracket, Metric #26-083 ¥25,250   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう