製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

PeakPower Low-GDD Ultrafast Dielectric Mirror, 920nm, 45° AOI, 12.7mm Dia., 6.35mm Thick

PeakPower 高LDT 低GDD 超短パルス用ミラー

PeakPower 高LDT 低GDD 超短パルス用ミラー

×
商品コード #29-520 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥37,700
数量 1-5
¥37,700
数量 6+
¥35,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.70 +0.00/-0.10
全厚 (mm):
6.35 ±0.10
端面:
Commercial Polish
面取り:
Protective as needed

光学的特性

表面品質 (キズ-ブツ):
10-5
コーティングスペック:
Rs > 99.50% @ 840 - 1010nm @ 45° AOI
Rp > 99.50% @ 870 - 980nm @ 45° AOI
GDD スペック:
0±50 fs2 @ 840 - 1010nm @ 45° AOI (s-pol)
0±50 fs2 @ 880 - 960nm @ 45° AOI (p-pol)
平面度 (P-V):
λ/10
設計波長 DWL (nm):
840 - 1010, 870 - 980
損傷閾値, 参考値: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5J/cm2 @ 920nm, 100-on-1, S-Polarization, 5Hz, Pulse Duration 25fs, 350µm Dia.

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 920nmで25fsのパルス時間に対して0.75J/cm2超の高フェムト秒レーザー損傷閾値
  • ほぼゼロの群遅延分散で99.5%超の反射率
  • 先進的フェムト秒レーザーアプリケーションに最適

TECHSPEC® PeakPower 高LDT 低GDD 超短パルス用ミラーは、超短パルスのレーザー損傷閾値を最大化するために、革新的な設計アプローチを採用します。このミラーは、広いスペクトル帯域にわたりほぼ0fs2のGDDを誇り、最も要求の厳しいウルトラファストアプリケーションに適切にします。45°の入射角で、先進的な超短パルスレーザーシステムでのターン用ミラーとして完全に見合います。TECHSPEC PeakPower 高LDT 低GDD 超短パルス用ミラーの高反射率は、超短パルスを維持しながら、損失を最小限に抑えます。920nmで25fsのパルス時間に対して0.75J/cm2超の卓越した高フェムト秒レーザー損傷閾値 (LDT) を特長とする本ミラーは、異常に高い超短パルスエネルギー下であっても性能を発揮します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう