製品がカートに追加されました

High Contrast NIR Polarizing Film, 50mm Dia.

高コントラスト近赤外 (NIR) 用偏光フィルム

高コントラスト近赤外 (NIR) 用偏光フィルム

×
商品コード #70-999 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥44,550
数量 1-9
¥44,550
数量 10+
¥35,700
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Linear Polarizer
補足:
Outer 0.5mm edge is not functional due to loss of transparency during laser cutting. Delivered with protective film and paper overlayer on both sides marked to show polarization axis

物理的および機械的特性

直径 (mm):
50.00 +/- 0.2
全厚 (mm):
0.50 (Nominal)
構造:
Polarizing Film

光学的特性

コーティング:
Uncoated
消光比:
>1000:1 (700nm-1600nm)
>10000:1 AVG (400nm-800nm)
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film on TAC
p偏光の透過率 (%):
532nm: 65
830nm: 70
1550nm: 80
s偏光の透過率 (%):
532nm: 0.002
830nm: 0.04
1550nm: 0.1
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
波長範囲 (nm):
420 - 1600

環境および耐久性的要素

耐熱性 (°C x 時間) :
85 x 500 (dry)
耐寒性 (°C x 時間):
-40 x 500
耐環境性:
DIN ISO 9022-2-10-07;
DIN ISO 9022-2-11-05;
DIN ISO 9022-2-12-07;
DIN ISO 9022-2-14-05
保管温度 (°C):
15-25

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 700 - 1600nmで >1000:1の消光比
  • NIR イメージングアプリケーションに最適
  • 従来のガラス製偏光板への手頃な代替品
  • 超広帯域 NIR 偏光フィルム もラインナップ

高コントラスト近赤外 (NIR) 用偏光フィルムは、可視とNIRスペクトルで優れたコントラストを実現し、従来のガラス製偏光板への手頃な代替品となります。本偏光フィルムは、NIR 光ディテクターでの迷光対策や産業イメージングアプリケーションでのグレア低減をサポートするためにデザインされています。NIRで1,000:1、可視域で10,000:1のコントラストをもつこの偏光フィルムは、卓越した広帯域性能を有します。高コントラスト近赤外 (NIR) 用偏光フィルムは、415 - 1600nm間で高透過率で、所定のサイズに簡単に裁断できます。本偏光フィルムは、センシング、NIRイメージング、SWIRアプリケーションへの使用に最適です。

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。