製品がカートに追加されました

Hi-Res 6.0mm Lens, PAL, Color DSP Board Level Camera

×
商品コード #57-251 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥13,700
数量 1+
¥13,700
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Color Camera

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
20 x 32 x 32 (excludes lens mount)
自重 (g):
30
ハウジング:
Board Level

光学的特性

作動距離 (mm):
250 - ∞

センサー

センサータイプ:
Interlaced CCD
カメラセンサーフォーマット:
1/4"
解像度 (メガピクセル):
0.40
有効画素数 (H x V):
752 x 582
露光時間:
1/60 - 1/100,000s
信号方式:
PAL, Y-C

性能

イメージバッファ:
Not Specified

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
Analog
コネクター:
Analog, 10" Wire Leads
パワーサプライ:
Separate Power Supply #62-941
GPIO数:
N/A
インターフェースポート方向:
Front/Back Panel
要求電源:
12 V DC, 130 mA

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
No Mounting Threads/Tripod Adapter
マウント:
Lens Included

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-10 to +50
保管温度 (°C):
-20 to +60

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • ¼型インターライン転送CCD搭載
  • 2:1インターレース
  • 3種類のレンズオプション (f3.8mm, f6.0mm, CSマウント)
  • 白黒カメラとカラーカメラをラインナップ

 OEM用にデザインされた本製品は、マシンビジョンや画像処理、また監視用途に対して豊富なソリューションを提供します。これらのカメラは、伝統的な箱型ハウジングにパッケージされたカメラ製品が持つ性能を有しながら、重量の軽量化とサイズの小型化もはかることができます。どの製品も内部同期方式。ガンマ補正は0.45です。なおCSマウントをSマウント (M12 x 0.5)に変換したい場合は、μ-VIDEO™レンズ用アダプターの使用が便利です。

 オプションのパワーサプライとBNC端子付き映像ケーブルはこちらへ。なお本カメラを駆動する際に用いるパワーサプライには、安定化電源をご用意ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう