製品がカートに追加されました

Helios2 + Triton マウント

LUCID Vision Labs™ の更なる情報へ
Helios2 + Triton Mount

Helios2 + Triton Mount

Helios2 + Triton Mount
×
商品コード #25-149 2 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥5,900
購入数量別価格
数量 1+ ¥5,900 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Camera Accessory
モデルナンバー:
HLT-TRI-MNT
補足:
Triton to Helios2 mounting bracket with 8 screws (4x M4 and 4x M3 with washers)

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 29 x 29 x 45mmのコンパクトサイズ
  • グローバルとローリングシャッター、あるいは偏光CMOSセンサー搭載
  • オプションのレンズチューブ使用でIP67保護等級に対応

LUCID Vision Labs Triton™ GigE出力 PoE カメラは、29 x 29mmのコンパクトサイズ内で卓越した価格性能比が得られます。本カメラは、最大24.5メガピクセルの解像度を有するソニー製のPregius™ とStarvis™ イメージセンサー、あるいはソニー製の偏光センサーを採用します。どの画像センサーも、製造の際にイメージングセンサーの傾斜や回転を最小化するようアクティブセンサーアライメントを施し、センサーのコーナー部においてもシャープで鮮明な画像が可能となります。アクセサリー製品のIP67 レンズチューブ (別売り) を用いると、LUCID Vision Labs Triton PoE カメラは、IP67規格までの塵や水に対する耐環境に使用することができます。Triton カメラは、自動車、工程管理、食品や飲料のアプリケーションに理想的です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう