製品がカートに追加されました

Menda ディスペンサー HDPE Take-Along 126ML

#57-477 - HDPE Take-Along 4 oz. Pump-Top Dispenser

#57-477 - HDPE Take-Along 126ml ポンプアップディスペンサー

×
商品コード #57-477 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,050
数量 1+
¥6,050
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Take-Along®, HDPE Bottle
サイズ (オンス):
4.00

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 精密な吐出メカニズム
  • クリーニングソリューション用に最適
  • 複数のサイズと容器オプション

Menda® ポンプアップディスペンサーは、容器の上部にある吐出機構にタッチするだけで、必要な量の溶剤が吐出されます。ストッパーやキャップを外したり、容器自体に触れる必要はありません。ポンプアップディスペンサーは、パテント取得の”ワンハンド”操作により、作業者の手を開放し、精密機械加工されたバルブでスムーズな動作を実現し、シリコンやラテックスを使用せずに超クリーンな環境を実現し、カムロック式のヒンジ付きで蓋の開閉を維持して作業者の開閉頻度を減らします。Menda® ポンプアップディスペンサーの上部にある吐出機構部は100%ステンレス製で、米国で作られます。Pure-Take® スタイルの吐出機構は、パテント取得のピュア・プロテクター機構により、吐出した溶剤が容器に逆流するのを防ぎ、また作業時に液剤が漏れないロック機構を採用しており、ブラシや綿棒に用いる溶剤の吐出用に最適です。Take-Along® スタイルは、Pure-Take® と同じ機能をすべて備えていますが、蒸発やこぼれによる損失をなくすために、ピュア・プロテクター機構は装備されていません。One-Touch® スタイルは、溶剤がしぶき状になって出たり、はねて出ることを防ぐため、コットン製のボールやパッド、ブラシを用いた洗浄に理想的です。 

ナチュラル HDPEボトル: 高密ポリエチレン (HDPE) で、多くの溶剤に見合います。半透明のホワイト仕上げで、中身が見やすくなっています。安定感のある四角い形と広い開口部で、溶剤を入れるのにも便利です。

ブルー 帯電防止ESDボトル: 米国R & R Lotion®社が開発した永久帯電防止性ボトルは、静電気に敏感なプリント基板を保護し、低トリボ荷電で移動したり持ち上げたりしても電荷を発生させることもなく、四角形状で安定しています。ポイント to ポイント抵抗 (RTT):109-1010Ω。

アンバーガラスボトル: ダークガラスのボトルは、光やプラスチックに敏感な液体を保護し、溶剤の量が見えるだけの透光性も残っています。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program