製品がカートに追加されました

Handi-Vac ピックアップツールキット 導電性シリコンタイプ

Handi-Vac®

×
商品コード #57-633 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,150
数量 1+
¥4,150
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

キットの構成:
1 x Handi-Vac Vacuum Pen
4 x interchangeable tips: 1/8" (one bent & one straight), ¼" (one bent), 3/8" (one straight)

法規制対応状況

REACH SVHC (191物質):
RoHS 2015/863:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • ESD 対策品
  • ペンスタイルと吸引チップ別の選定オプション
  • 部品取扱い時の一般的用途に

Handi-Vac® & Pen-Vac® ピックアップツールキットは、耐電防止加工した黒色の樹脂製ハンドル部を採用する軽量かつ経済的なツールで、帯電防止加工か導電性シリコン吸引チップ (パッド) 付きでラインナップします。バルブ型のピックアップツールは、ペン型のそれほど配置時の精度は高くありませんが、どのツールキットに含めるのにも十分なコストパフォーマンスがあります。バルブ型のHandi-Vac® は取っ手部を加圧するだけで簡単に吸引でき、ペン型のPen-Vac® は押しボタンを押す/離すだけで吸引をコントロールできます。Handi-Vac® & Pen-Vac® ピックアップツールキットは、亜鉛メッキ加工を施したステンレス製ステム部のプローブを採用します。黒色のチップの穴径 (プローブ接続側) は0.035” (約0.9mm) で、取っ手部に直接取り付けることができます。

Handi-Vac® キットは、交換可能な4種類の吸引チップ (外径サイズ別) で構成されます:1/8" (3.18mm) (ストレートとカーブドプローブ), ¼" (6.35mm) (カーブドプローブ), および3/8" (9.53mm) (ストレートプローブ)です。Pen-Vac® キットには、同じサイズのチップ6個が含まれ、それぞれにストレートとカーブドプローブ1本ずつが付きます。

アクセサリー製品のチップキットには8本のストレートプローブが付属です:チップの外径サイズ別に 3/32" (2.38mm) 1/8" (3.18mm), 3/16" (4.76mm), ¼" (6.35mm), 3/8" (9.53mm), ½" (12.7mm), 5/8" (15.88mm), ¾" (19.05mm)

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう