製品がカートに追加されました

携帯用ピックアップツールキット

×
商品コード #55-076 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥9,550
数量 1+
¥9,550
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

キットの構成:
(5) Straight Tips and (2) 45° Tips with attached pads from 0.140" to 0.4"

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

商品説明

  • 光学部品のスムーズな持ち上げに最適
  • 吸引ポイントを正確に決められるシースルーパッド採用
  • ストレートチップ5本と45°チップ2本付属

携帯性に優れ、電子部品から光学部品、フィルムまであらゆる小型軽量素子のピックアップを可能にする手動吸引ポンプです。シースルーパッドの採用により、試料に損傷を与えることなく、吸引ポイントを決めることができます。キットは、ツール先端が真直ぐなストレートチップ5本と、ツール先端が45°首を振った45°チップ2本の計7本で構成されます。各チップの先端には、下はø2.4mmから上はø9.5mmまで、様々な大きさのパッドが付いています。試料に合わせたチップの選択が可能です。非静電対策品。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう