製品がカートに追加されました

FLIR Grasshopper 3 カメラ GS3-U3-123S6 カラー

Teledyne FLIR の更なる情報へ
FLIR/IIS Grasshopper®3 カメラ (前面側)

FLIR/IIS Grasshopper®3 カメラ (前面側)

FLIR/IIS Grasshopper®3 カメラ (前面側) FLIR/IIS Grasshopper®3 カメラ (背面側)
×
商品コード #36-340 お問い合わせ
×
類似するカメラ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥508,900
数量 1+
¥508,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Color Camera
メーカー:
FLIR
補足:
Dimensions: Exclude ¼-20 Tripod Adapter and Lens Holder
カメラシリーズ:
Grasshopper®3
モデルナンバー:
GS3-U3-123S6C-C

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
44 x 29 x 57.5 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
90
ハウジング:
Full

センサー

イメージバッファ:
128MB
撮像素子:
Sony IMX253
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
1.1"
解像度 (メガピクセル):
12.30
有効画素数 (H x V):
4,096 x 3,000
ピクセルサイズ, H x V (μm):
3.45 x 3.45
センサーエリア, H x V (mm):
14.13 x 10.35
フルフレームレート (fps):
30.00
階調:
8/12/16/24 bit
露光時間:
10μs - 32s
ダイナミックレンジ (dB):
66.15 (Mode 0) / 71.08 (Mode 7)
マシンビジョン規格:
USB3 Vision v1.0

電気的特性

消費電力 (W):
4.5

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
USB 3.0
コネクター:
USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks
パワーサプライ:
Power over USB (required for operation) #86-770 or via GPIO with #86-784
GPIO数:
1 opto-isolated input, 2 opto-isolated outputs, 2 non-isolated bi-directional ports
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
8-pin Hirose (HR25)

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-057
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +50
保管温度 (°C):
-30 to +60

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 高解像度、高感度センサーを搭載
  • USB 3.0インターフェースによる高フレームレート駆動
  • イメージキャプチャーソフトウェアとSDK付属

Teledyne Imaging FLIR/IIS Grasshopper®3:マシンビジョン用エリアスキャンカメラ

Grasshopper®3は 、カメラリンクやデュアルGigE LAGソリューションに代わる、コスト効率が高く、パワフルかつ使いやすいソリューションを提供します。 

Grasshopper®3 カメラは、プログレッシブスキャンのメリットに、USB 3.0 インターフェースの手頃さやデータスループットを兼備します。この高性能カメラは、CMOSセンサーを用いて一連の性能があります。  そのFPGAとフレームバッファベースのアーキテクチャーは、最適な信頼性、豊富な装備、および色補間、ガンマ、ルックアップテーブル機能をはじめとする完全な画像処理パイプラインを提供します。

補足: 駆動の際は、USB 3.0ケーブル (別売り) が必要になります。オプションでパワーサプライ (#86-784) をラインナップ。ソフトウェアのダウンロードはこちらへ。FLIR社は、以前までPoint Grey社として知られていました。

装備 

  • 小型フォームファクター 
  • 2.3~12メガピクセルセンサーまでの解像度を持つUSB 3.0モデル
  • 高い帯域幅性能を実現する2.3メガピクセルモデル
  • 解像度やセンサーサイズ別にさまざまなCMOSセンサーオプション
  • 忠実な色を再現する色変換ツール 
  • Spinnaker SDKとコードサンプル

アプリケーション 

  • ファクトリーオートメーション 
  • 3D測定
  • フラットパネル検査
  • ライフサイエンス機器 
  • 生体認証キオスクソリューション 
  • 眼科学 
  • 高度道路交通システム

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
USB 3.1 Micro-B ⇔ USB-A ロッキング式ケーブル 3m #86-770 ¥3,500   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
USB 3.1 Gen 1 Micro-B ⇔ USB-A ロッキング式ケーブル 5m #88-058 ¥5,350   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
Flea 3 / Grasshopper 3 カメラ用12Vパワーサプライ #86-784 ¥12,350   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
USB3.0 FLEA®3カメラ用GPIOコネクター #86-771 ¥4,650   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
8ピン ヒロセコネクター付きGPIOケーブル 1M #88-059 ¥7,150   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
8ピン ヒロセコネクター付きGPIOケーブル 4.5M #88-060 ¥8,000   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
GRASSHOPPER 用三脚アダプター #88-057 ¥1,700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
USB 3.1 PCIe 2ポート インタ-フェースカード #86-769 ¥7,600   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
USB 3.1 PCIe 2.0x1 4ポート インタ-フェースカード #89-539 ¥11,200   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
USB3.1 4ポート ロッキングスクリュー付きHUB (電源付き) #89-540 ¥22,400   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS HP シリーズ 1.1型固定焦点レンズ 8mm #86-569 ¥91,150   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS HP シリーズ 1.1型固定焦点レンズ 12mm #86-570 ¥69,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS HP シリーズ 1.1型固定焦点レンズ 16mm #86-571 ¥69,550   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS HP シリーズ 1.1型固定焦点レンズ 25mm #86-572 ¥55,150   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS HP シリーズ 1.1型固定焦点レンズ 35mm #86-573 ¥55,150   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS HP シリーズ 4/3型固定焦点レンズ 50mm #86-574 ¥64,750   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS C シリーズ 固定焦点レンズ 100mm #86-410 ¥44,400   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

イメージングレンズセレクター

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう