製品がカートに追加されました

USB3.0 FLEA®3カメラ用GPIOコネクター

Teledyne FLIR の更なる情報へ
×
商品コード #86-771 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,650
数量 1+
¥4,650
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Camera Accessory

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • コンパクトな29 x 29 x 30mmのキュービックサイズ
  • 60fpsまでの画像を取り込み可能
  • イメージキャプチャーソフトウェアと¼-20UNC用三脚アダプター付属
  • GigE 出力モデルもラインナップ

FLIR Flea®3 USB 3.0 出力カメラは、コンパクトなデザインに、低コストと高速画像取り込みを要求するアプリケーションに理想的です。FLIR Flea®3 USB 3.0 出力カメラは、130万画素の解像度で最大150fpsまでの画像を取り込むことができます。USB 3.0の使用は、5Gbits/秒までの転送速度を提供します。インテグレーションを容易にするイメージキャプチャーソフトウェアは、当社ウェブサイトからダウンロード可能です。

補足: カメラを駆動する際は、別売りのUSB 3.0ケーブルが必要になります。FLIR社は、以前までPoint Grey社として知られていました。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
USB 3.1 Micro-B ⇔ USB-A ロッキング式ケーブル 3m #86-770 ¥3,500   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
USB 3.1 Gen 1 Micro-B ⇔ USB-A ロッキング式ケーブル 5m #88-058 ¥5,350   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
USB3.0 FLEA®3カメラ用GPIOコネクター #86-771 ¥4,650   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
8ピン ヒロセコネクター付きGPIOケーブル 1M #88-059 ¥7,150   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
8ピン ヒロセコネクター付きGPIOケーブル 4.5M #88-060 ¥8,000   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
BLACKFLY®用三脚アダプター (¼-20UNC) #88-210 ¥1,700   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
USB 3.1 PCIe 2ポート インタ-フェースカード #86-769 ¥7,600   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
USB 3.1 PCIe 2.0x1 4ポート インタ-フェースカード #89-539 ¥11,200   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
USB3.1 4ポート ロッキングスクリュー付きHUB (電源付き) #89-540 ¥22,400   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
Flea 3 / Grasshopper 3 カメラ用12Vパワーサプライ #86-784 ¥12,350   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program