製品がカートに追加されました

グランレーザー偏光プリズム 350-2200nm 8mm

Glan-Laser Polarizer

×
商品コード #89-551 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥130,900
数量 1-5
¥130,900
数量 6+
¥124,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Linear Polarizer

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
8.0
直径 (mm):
25.40
全長 (mm):
24.50
構造:
Crystalline Glan-Laser Polarizer

光学的特性

コーティング:
Single Layer MgF2
消光比:
<5 x 10-5
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Calcite
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
透過波面精度, P-V:
λ/2 @ 632.8nm
ビーム偏角精度 (分):
<3
透過波面精度 (RMS):
λ/4 @ 632.8 nm
波長範囲 (nm):
350 - 2300
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 1064nm, 10ns, 10Hz

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • UV での使用に適切
  • 200 000:1 までの高消光比
  • 5J/cm2 @ 1064nm までの高レーザー損傷閾値

グランタイプ偏光プリズムは、広いスペクトル領域、高消光比、或いは高い偏光度が必要とされる用途に用いられる鏡筒固定された偏光プリズム素子です。グランテーラー偏光プリズムは、異常光線の光ビームを透過する中出力光源用/エアスペース構成のUV-NIR用偏光素子です。常光線の光ビームは、プリズム内で一旦反射し、プリズムに接着固定した黒色ガラスプレート内に入射して吸収されます。グランレーザー偏光プリズムは、グランテーラーと基本同じ原理ですが、より高出力なアプリケーション用にデザインされています。グランレーザー偏光プリズムは、表面散乱を最小化するために先進的な研磨技法を利用して作られ、高出力な反射光を外に逃がすための2枚の避難窓を装備しています。

レーザーオプティクス

技術情報

Glan-Taylor Polarizers
Glan-Taylor Polarizers
Glan-Laser Polarizers
Glan-Laser Polarizers
Glan-Thompson Polarizers
Glan-Thompson Polarizers

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program