製品がカートに追加されました

GigE, patch cable Cat6, dragchain, screwable, 5m

IDS Imaging Development Systems の更なる情報へ
IDS Imaging uEye Warp10 10GigE カメラ

IDS Imaging uEye Warp10 10GigE カメラ

×
商品コード #28-733 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥18,200
数量 1+
¥18,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

メーカー:
IDS Imaging
モデルナンバー:
CK00120

ハードウェア & インターフェース接続

ケーブル長 (m):
5
コネクター:
RJ45, screwable, to RJ45

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • GigEよりも10倍速い10GBASE-T (10GigE) イーサネットインターフェース
  • 最大220fpsまでのフレームレートと12.4MPまでの解像度
  • 1GigE, 2.5GigE, 5GigE インターフェイスに対応

IDS Imaging uEye Warp10 10GigE カメラは、CAT6Aで最大100m、CAT5eでは同40mのケーブル長で、高品質かつ信頼性の高い画像転送を行うことができます。このグローバルシャッターカメラは、最大12.4MPまでの解像度を提供します。10GigE イーサネットインターフェースは、高帯域を必要とするアプリケーション用に、転送レートが最大220fpsとGigEより10倍速くなります。IDS Imaging uEye Warp10 10GigE カメラは、既存の1GigE、2.5GigE、5GigEインターフェースとの下位互換性があり、その速度を自動的に調整します。本カメラは、マシンビジョン、計測、電子部品検査、スポーツ/運動解析のアプリケーションに最適です。GeniCamに準拠したこのカメラは、IDS Peakソフトウェア用にデザインされていますが、他のGeniCamソフトウェアプロトコルの殆どと互換性があります。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
I/O Standard Lockable Cable, 5m #28-728 ¥9,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
I/O Standard Lockable Cable, 3m #28-729 ¥9,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
I/O Standard Lockable Cable, 10m #28-730 ¥12,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
GigE, patch cable Cat6, dragchain, screwable, 15m #28-731 ¥30,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
I/O + Power Cable, 5m #28-732 ¥14,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
GigE, patch cable Cat6, dragchain, screwable, 5m #28-733 ¥18,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
GigE, patch cable Cat6, dragchain, screwable, 10m #28-734 ¥23,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
2.5G POE+ PCie Card, 4 Port, RJ45 #28-735 ¥70,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
10G POE+ PCie Card, 1 Port, RJ45 #28-736 ¥70,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Active Heat Sink for uEye Warp10 #28-737 ¥38,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Tripod Adapter for uEye Warp10 #28-738 ¥8,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Power Supply Set US 24V DC #28-739 ¥25,350   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう