製品がカートに追加されました

Genie Nano GPIO 10ピンケーブル 2m

Teledyne DALSA の更なる情報へ
#16-032: Genie Nano GPIO 10-pin Cable, 2m

#16-032: Genie Nano GPIO 10-pin Cable, 2m

#16-032: Genie Nano GPIO 10-pin Cable, 2m
×
商品コード #16-032 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥10,500
数量 1+
¥10,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Camera Accessory

物理的および機械的特性

全長 (m):
2

ハードウェア & インターフェース接続

ケーブル長 (m):
2
コネクター:
Samtec 10-pin to open end

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 5GBASE-T (5GigE) イーサネットインターフェース
  • 3.2から44.4MPセンサー採用
  • TurboDrive™ 技術により985MB/sまでのデータ転送レートを実現
  • コンパクト (32 x 44 x 59mm) で軽量かつロバストなデザイン

Teledyne DALSA Genie™ Nano 5 GigE (PoE) カメラは、3.2MPから44.4MPまでの解像度を持つ一連のソニー製Pregius センサーを搭載します。5GigEインターフェースは、従来のGigEインターフェースの最大5倍速いデータ転送レートを実現し、TurboDrive™技術と組み合わせることでフル画質を維持したまま最大187fpsまでのフレームレートの実現を可能にします。付属のSapera CamExpertソフトウェアは、OEMやシステム統合アプリケーション向けにSapera LT SDKライブラリを用いたシンプルな画像取得インターフェースを提供します。Teledyne DALSA Genie™ Nano 5 GigE (PoE) カメラは、コンパクトで軽量かつロバストなオールメタルハウジングにパッケージされるため、電子部品検査や産業オートメーション、およびインテリジェント交通システム (ITS) アプリケーションに最適にします。このカメラは、画像システム内への実装を容易に実行するAIA GigE Vision規格をサポートしています。

補足: TurboDrive™ もしくはバースト撮影で達成可能なフレームレートは、画質や解像度などの要因により変化する場合があります。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
GENIE NANO用三脚アダプター U1/4 #34-966 ¥7,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
GigE Cat 6 ケーブル (5m長) #68-470 ¥1,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
GigE Cat 6 ケーブル (10m長) #68-471 ¥2,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
GigE Cat 6 ケーブル (20m長) #68-472 ¥4,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
GigE Cat 6 ケーブル (30m長) #68-473 ¥5,750   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
GigE Cat 6 ケーブル (50m長) #68-474 ¥18,800   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Genie Nano GPIO 10ピンケーブル 2m #16-032 ¥10,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M42 x 1 → F マウント 変換アダプター #28-683 ¥21,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T イーサネットカード #16-033 ¥37,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ACC-01-1106 1 Port AQC107 10GigE Card #70-308 New ¥30,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ACC-01-1107 Intel X550 10GigE Card #70-309 New ¥75,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ACC-01-2101 4.5m CAT 5e Ethernet Cable #70-312 New ¥2,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program