製品がカートに追加されました

Hydrogen Cyanide Fiber-Coupled Gas Cell, 16.5 cm Path Length, FC/PC

波長参照用ファイバー結合型ガスセル

波長参照用ファイバー結合型ガスセル

×
商品コード #72-202 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥136,350
数量 1+
¥136,350
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
パス長 (cm):
16.5
ファイバーコネクタータイプ:
FC/PC

概要

タイプ:
Hydrogen Cyanide (H13 C14 N)
モデルナンバー:
HCN-13-H(16.5)-25-FCPC

光学的特性

波長範囲 (nm):
1510 - 1540
透過率 (%):
>50

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +70

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 1510~1565nmの波長をカバーするシアン化水素ガスとアセチレンガス用をラインナップ
  • 多様なパス長に対応するFC & SCファイバー接続オプション
  • NIST トレーサブルの参照セル

波長参照用ファイバー結合型ガスセルは、FC/APC、SC/APC、FC/PC、またはSC/PC接続のファイバー結合ガス充填精密フィルターで、その吸収波長は波長標準として使用できる特定分子エネルギー準位遷移に依存します。10年を超える寿命を維持するためにハーメチックシールドされたこのガスセルは、金属製ハウジング、ウェッジウインドウ、および干渉アーチファクトの最小化に向けてコーティングされた光学部品を装備し、既存のベンチトップシステム内に簡単に実装することができます。波長参照用ファイバー結合型ガスセルは、NIST標準参照物質 (SRMs) 2517a、2519、あるいは2519aの要件に適合するさまざまなパス長と圧力でラインナップします。  高濃度ガスの測定には短いパス長が推奨されるのに対して、長いパス長はより繊細な測定を可能にします。本参照セルは、分光、波長/周波数ロック、レーザー較正、および光学式ガス検知システムに最適です。  シアン化水素 (H13C14N) がCバンド (1530 - 1565nm) での主要な波長基準として国家標準機関によって特定されているのに対し、アセチレン (12C2H2) は、1510~1540nm帯での主要な波長基準として認識されています。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう