製品がカートに追加されました

HOYA カラーガラス BPフィルター G-545 12mm

Hoya の更なる情報へ
×
商品コード #34-439 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,600
数量 1-10
¥6,600
数量 11+
¥5,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Bandpass Filter

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.00
全厚 (mm):
2.50
全厚公差 (mm):
±0.2
平行度 (分):
≤1
寸法公差 (mm):
+0/-0.25

光学的特性

中心波長 CWL (nm):
545.00
半値全幅 FWHM (nm):
47.00
ガラス/フィルターナンバー:
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Colored Glass
コーティング:
Uncoated
カラー:
Green
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
波長:
VIS

材料特性

比重 (g/cm3):
3.10

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • UV, VIS, IR帯域で機能
  • 円形と正方形サイズをラインナップ

Hoya カラーガラス バンドパスフィルターは、紫外、可視、あるいは赤外スペクトルのいずれかで広いスペクトル帯域幅を有します。バンドパスフィルターは、特定の波長帯のみを透過し、それ以外の隣接する2つの波長帯の透過を阻止する機能があります。黒色に近いフィルターは、可視光放射を吸収します。Hoya カラーガラス バンドパスフィルターは、紫外または赤外検出アプリケーションに最適化されています。UV用フィルターは、254nmや365nmの水銀線を選択的に取り出すのによく用いられます。IR用フィルターは、ナイトビジョンやIRセンシングシステムによく用いられます。 

バンドパスフィルターキット:  8枚フィルターキットと18枚フィルターキットをラインナップします。キットを構成するフィルターは、各キット品のページをご覧ください。

B440, U340, RT830, U330, U360のフィルターをフィルターホイールに事前に固定したプリセットフィルターホイールもご用意しています。

補足: サプライチェーンの問題により、当社のキット製品はこれまで使用していた木製格納箱ではないパッケージオプションで納品される場合があります。予めご了承ください。本件に関する質問がございましたら、kits@edmundoptics.com にお問い合わせください。

フィルターシミュレーションソフトウェア

HOYAガラス各種の内部透過率と外部透過率の計算に用いることができるHOYA社のカラーガラスフィルター計算プログラムをダウンロードするには こちらをクリックしてください。このプログラムは、ユーザーが指定した板厚の個別フィルターの性能をシミュレーションすることができます。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
バンドパスフィルターキット 18枚セット 25.4mm #88-315 ¥106,400   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
バンドパスフィルターキット 8枚セット 25.4mm #55-744 ¥46,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。
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
レンズホルダー M6/U1/4 12mm Fixed #64-555 ¥4,300
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
調節レンズホルダー U1/4 53mm Fixed #03-668 ¥8,700
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー M6 5-25mm Fixed #55-529 ¥9,100
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
調節レンズホルダー U1/4 95mm Fixed #36-605 ¥10,850
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
バータイプレンズホルダー M6 10-60mm Fixed #55-530 ¥12,550
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-40mm Fixed #03-676 ¥13,900
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-67mm Fixed #03-669 ¥15,150
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm Fixed #03-666 ¥15,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 4-36mm Fixed #16-077 ¥20,600
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm バータイプレンズホルダー Fixed #17-530 ¥21,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm Fixed #16-078 ¥53,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program