製品がカートに追加されました

FROGscan Ultrafast Pulse Measurement System, 40fs - 20ps

FROGScan 超短パルス測定システム

FROGScan 超短パルス測定システム

×
商品コード #72-911 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥3,561,350
数量 1+
¥3,561,350
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
Includes Crystal: #72-888
寸法 (cm):
33 x 22 x 22
分解能 (nm):
1.89

物理的および機械的特性

入射ビーム径 1/e2 (mm):
2 - 8

光学的特性

波長範囲 (nm):
679 - 1243
入射ビーム偏光:
Horizontal
波長分解能 (nm):
0.20 - 1

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

商品説明

  • 12fs~20psまでの超短パルスに対応
  • 再調整不要でSHG結晶をユーザー自身で交換可能
  • VideoFROGScanソフトウェアでリアルタイム測定

Mesa Photonics FROGScan 超短パルス測定システムは、高精度、高ダイナミックレンジ、およびリアルタイムパルス測定を使いやすいパッケージ内に融合し、超短パルス特性評価、分散補償計算、およびパルス歪み診断用に最適にします。内部のSHG結晶を交換することで、ユーザーはアプリケーションニーズに合わせて12fsから20psのパルス幅内でシステムを調整することができます。結晶はシステム内にキネマティックに固定され、付属のVideoFROGScan制御ソフトウェアが結晶のスペックを読み取り、交換後の再調整の必要性を取り除きます。Mesa Photonics FROGScan 超短パルス測定システムは、33cm x 22cm x 22cmの小さなフットプリント、USBインターフェース、そしてアライメントが容易な光学プラットフォームにより、既存の実験セットアップ内にシームレスに統合できるようデザインされています。本システムの高速16ビットデータ取得システムは、高パルス繰り返しレートでの歪みの最小化を確実にします。

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。