製品がカートに追加されました

FROGscan Ultrafast Pulse Measurement System, 12fs - 10ps

FROGScan 超短パルス測定システム

FROGScan 超短パルス測定システム

×
商品コード #72-910 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥3,698,350
数量 1+
¥3,698,350
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
入射ビーム偏光:
Horizontal
入射ビーム径 1/e2 (mm):
2 - 8
波長分解能 (nm):
0.20 - 1

概要

寸法 (cm):
33 x 22 x 22

追加情報

補足:
Includes Crystal: #72-887

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 12fs~20psまでの超短パルスに対応
  • 再調整不要でSHG結晶をユーザー自身で交換可能
  • VideoFROGScanソフトウェアでリアルタイム測定

Mesa Photonics FROGScan 超短パルス測定システムは、高精度、高ダイナミックレンジ、およびリアルタイムパルス測定を使いやすいパッケージ内に融合し、超短パルス特性評価、分散補償計算、およびパルス歪み診断用に最適にします。内部のSHG結晶を交換することで、ユーザーはアプリケーションニーズに合わせて12fsから20psのパルス幅内でシステムを調整することができます。結晶はシステム内にキネマティックに固定され、付属のVideoFROGScan制御ソフトウェアが結晶のスペックを読み取り、交換後の再調整の必要性を取り除きます。Mesa Photonics FROGScan 超短パルス測定システムは、33cm x 22cm x 22cmの小さなフットプリント、USBインターフェース、そしてアライメントが容易な光学プラットフォームにより、既存の実験セットアップ内にシームレスに統合できるようデザインされています。本システムの高速16ビットデータ取得システムは、高パルス繰り返しレートでの歪みの最小化を確実にします。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう