製品がカートに追加されました

垂直マウント用ポスト 304.8mm

×
商品コード #39-351 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥11,850
数量 1+
¥11,850
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Mounting Post

物理的および機械的特性

全長 (mm):
304.8
自重 (ポンド):
1.25
全長 (インチ):
12.0
直径 (インチ):
3/4

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
3/4-16 Male (One End)

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • イメージングシステム内に用いるインテグレーション用ポスト
  • ベースやプラットホームにねじ込む垂直マウント用ポスト
  • ポストや顕微鏡ヘッド用マウントにねじ込む水平アーム
  • ラック&ピニオンムーブメントアクセサリー製品もラインナップ

 イメージングシステム用ステンレス製ポストは、イメージングシステムの構築とサポート用に用いられます。水平アームは、90°アングルマウントと使うことで、垂直マウント用ポスト上に固定したり、またブレッドボードアダプターと併せて用いることができます。垂直マウント用ポストは、ベースやプラットフォ-ム中に直にねじ込むことができます。ポスト固定用のセットスクリューが付いたスチール製カラー付属です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program