製品がカートに追加されました

フレキシブルツインライトガイド 6.4mm x 121.9CM

×
仕様を選択
ファイバーバンドル径 (インチ):
全長 (インチ):
商品コード #53-045 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥39,200
数量 1+
¥39,200
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

概要

パッキングフラクション (%):
82.00
照明タイプ:
Fiber Optic Light Guide
接続互換性のあるライトガイドアダプター:
SX: #38-944
MX: #66-905
形状 / 配列:
Spot Light

物理的および機械的特性

最小曲げ半径 (mm):
38.1
ファイバーバンドル径 (インチ):
0.250/0.177 (Ø1/Ø2)
全長 (インチ):
48.00
全長公差 (インチ):
± 0.5

光学的特性

許容角 (°):
68.00
開口数 NA:
0.55
ファイバー径 (μm):
50.00
屈折率 (nd) - コア:
1.581
屈折率 (nd) - クラッド:
1.487
透過損失:
6% per foot at 600nm
波長範囲 (nm):
400 - 2000

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-40 to +107

法規制対応状況

Reach 174:
RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

商品一覧

 ファイバーバンドル径 (インチ)   全長 (インチ)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
0.125/0.089 (Ø1/Ø2) 36.00
0.250/0.177 (Ø1/Ø2) 36.00
0.250/0.177 (Ø1/Ø2) 48.00

さらに詳しく

Light Guide Adapters are required to mate the low profile Fiber Optic Line Lights with fiber optic illuminators.
  • PVC で被覆したモノコイルで全体をカバー
  • 引回し等に柔軟性を求める用途に
  • 15cm長の入射側ファイバー共通長

入力側はシングル、但し途中から分岐して、出力側はツイン構成になっています。セミリジッドライトガイドと違い、任意の形状にファイバーを曲げてもその状態を空間内に維持することができません。よってファイバーの引回し等に柔軟性を求める場合にはこちらをお勧めします。PVCで被覆したモノコイルで全体をカバー。ファイバーバンドル径は、仕様の表において入力側がø1、出力側がø2に該当します。なおファイバー光源に本製品を接続する場合は、適切なライトガイドアダプター を必ず一緒にお求めください。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
ライトガイドアダプター SX-6 #38-944 ¥6,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ライトガイドアダプター MX-6 #66-905 ¥5,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

技術情報

 
Fiber Bundle Diameter Length Dimensions Dual Branch Guides Stock No.
Ø1 Ø2 A B C
0.125" 0.089" 36" 0.187" 0.250" 0.230" #54-199
0.250" 0.177" 36" 0.312" 0.422" 0.410" #54-202
0.250" 0.177" 48" 0.312" 0.422" 0.410" #53-045
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program