製品がカートに追加されました

ライトガイド 6.4mm x 30.5CM

¼

¼" Flexible Fiber Optic Light Guide

×
商品コード #40-639 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥19,600
数量 1+
¥19,600
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品情報ダウンロード
許容角 (°):
68.00
最小曲げ半径 (mm):
38.1
直径 (インチ):
0.25
全長 (インチ):
12.00
開口数 NA:
0.55
動作温度 (°C):
-40 to +107
ファイバー径 (μm):
50.00
パッキングフラクション (%):
82% nominal
屈折率 nd - コア:
1.581
屈折率 nd - クラッド:
1.487
照明タイプ:
Fiber Optic Light Guide
接続互換性のあるライトガイドアダプター:
SX: #38-944
MX: #66-905
形状 / 配列:
Spot Light

法規制対応状況

Reach 174:
RoHS 2011/65:
適合証明書:

対象製品の補足事項

Light Guide Adapters are required to mate the low profile Fiber Optic Line Lights with fiber optic illuminators.

製品群全体の紹介

 透過率の高いガラスファイバーをバンドル状にしてその周囲をPVCモノコイルで被覆し (但し9.5mmと12.7mmのバンドル径のライトガイドはPVCメタルホースで被覆)、その先端部 (両端)をステンレス製の口金部でカバーした最も標準的なライトガイドです。ファイバーの末端面は研磨仕上げです。入射した光の約70%を伝搬でき、0.3m当たり6%の透過損失があります。なおファイバー照明器に本製品を接続する場合は、適切なライトガイドアダプターを接続するライトガイドの口金部の径と使用ファイバー光源に合わせて必ず併せてお求めください。

 正しいアダプターは、使用するライトガイドの口金部の径とファイバー照明器に依存します。1.6mmと3.2mmのファイバーバンドル径には#38-943 or #66-904を、6.4mmのバンドル径には#38-944 or #66-905を、9.5mmと12.7mmのバンドル径には#38-946 or #66-908をご使用ください。

技術情報

 
Length Diameter Fiber Bundle Dimensions Stock No.
A B C D
24" 1/16" 0.187" 0.205" 0.56" 0.19" #40-640
36" 1/16" 0.187" 0.205" 0.56" 0.19" #42-344
48" 1/16" 0.187" 0.205" 0.56" 0.19" #39-365
24" 1/8" 0.187" 0.250" 0.56" 0.23" #42-345
36" 1/8" 0.187" 0.250" 0.56" 0.23" #40-644
48" 1/8" 0.187" 0.250" 0.56" 0.23" #39-366
12" ¼" 0.312" 0.422" 0.56" 0.41" #40-639
24" ¼" 0.312" 0.422" 0.56" 0.41" #42-346
36" ¼" 0.312" 0.422" 0.56" 0.41" #42-347
48" ¼" 0.312" 0.422" 0.56" 0.41" #39-367
72" ¼" 0.312" 0.422" 0.56" 0.41" #39-368
36" 3/8" 0.562" 0.750" 0.86" 0.67" #54-213
48" 3/8" 0.562" 0.750" 0.86" 0.67" #54-214
12" ½" 0.562" 0.875" 0.86" 0.76" #38-659
24" ½" 0.562" 0.875" 0.86" 0.76" #39-369
36" ½" 0.562" 0.875" 0.86" 0.76" #39-370
48" ½" 0.562" 0.875" 0.86" 0.76" #39-371
72" ½" 0.562" 0.875" 0.86" 0.76" #39-372
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう