製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 回転アダプタ- U1/4

×
商品コード #55-210 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥9,700
数量 1-9
¥9,700
数量 10+
¥8,550
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
English
機能:
Rotation

物理的および機械的特性

全厚 (mm):
14.00
外径 (mm):
32.0

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
¼-20 Male, ¼-20 Female

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • ポストやポストホルダーアプリケーションでの使用に最適
  • ¼-20UNCのオス/メスねじを採用
  • 360°スムーズ回転と位置固定用のロックねじ装備

¼-20UNCねじタイプのポストホルダー用のアクセサリー製品です。ベース部とステージ部で構成され、ステージ部はベース部に対して自由に回転できる構造になっています。ステージ部に接続したハードウェア製品の向きをスムーズに調節したい用途に最適です。ステージ部には¼-20UNCの雄ねじ、一方のベース部には同規格のタップ穴が施されており、上述のポストホルダーに限らず、他の光学ハードウェア製品にも有効に活用できます。回転位置固定用のロックねじ装備。軽荷重用。真鍮製。

技術情報

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう