製品がカートに追加されました

AVT Prosilica GC用三脚アダプター U¼

Allied Vision の更なる情報へ

#63-432

#63-432
×
商品コード #63-432 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,800
数量 1+
¥4,800
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Camera Accessory

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

製品群全体の紹介

  • コンパクトサイズ
  • 高フレームレート
  • 関心領域読み出し (AOI パーシャルスキャン)
  • Windows SDK と Linux SDK付属

Allied Vision Prosilica GC シリーズ GigE カメラは、Gigabit イーサネットインターフェース (GigE Vision™) を採用する型高性能マシンビジョンカメラです。GigEインターフェースは、とても速いフレームレートと長いケーブル長 (最長100mまで) を可能にします。産業用や工場環境での使用を念頭に高速・長距離転送を実現するこのカメラは、生産ラインやファクトリーオートメーション、あるいはオフライン検査に最適にします。どのカメラにも、GigE Vision™ドライバーとSDKソフト (WindowsとLinux用) 付属です。

補足: カメラを駆動する際に必要となるGigE ケーブルやパワーサプライは別売りです。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう