製品がカートに追加されました

Prosilica GTカメラ用三脚アダプター U1/4

Allied Vision の更なる情報へ

¼-20 Mounting Plate for GT Cameras, #87-412

¼-20 Mounting Plate for GT Cameras, #87-412
×
商品コード #87-412 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥8,700
購入数量別価格
数量 1+ ¥8,700 単価
それ以上? 見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Camera Accessory

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品詳細

  • 極限環境用の堅牢なPoEカメラ
  • 正確なPアイリスとDCオートアイリス制御
  • 31.4メガピクセルまでの解像度

Allied Vision社 (ドイツ)のGigE PoEカメラ “Prosilica GT”シリーズは、最も苛酷な環境や変動する光条件に対してデザインされています。-20~+60℃の温度限界で動作するAllied Vision Prosilica GTシリーズ GigE PoE カメラは、ITS (高度道路交通システム)や交通網イメージング、マシンビジョン、産業用検査、セキュリティ、監視アプリケーションに最適です。Allied Vision Prosilica GTシリーズ GigE PoE カメラは、画質を維持するためのPアイリスとDCオートアイリス制御の両方を搭載し、システムへの導入を容易にするPoE (Power over Ethernet)をサポートしています。

補足:ご使用の際は、カメラ駆動用の電源が別途必要になります。電源には市販の PoE インジェクター もしくは アクセサリー製品の12V パワーサプライ (#15-281) と 電源プラグコード (#78-580) をご利用ください。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
GigE PCIe 2.1x4 2ポートインターフェースカード (PoE付き) #19-400 ¥26,200
  • お問い合わせ
    ×
10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T イーサネットカード #16-033 在庫処分品 ¥37,800
  • お問い合わせ
    ×
EUプラグ仕様電源コード (1.8m長) #15-279 ¥1,800
  • 5-7営業日
    ×
電源コード 2m長 (PSE対応) #78-580 New ¥2,500
  • お問い合わせ
    ×
Allied Vision 12V / 2A パワーサプライ #15-281 ¥13,200
  • 5-7営業日
    ×
Prosilica GTカメラ用三脚アダプター U1/4 #87-412 ¥8,700
  • 5-7営業日
    ×
ヒロセ 12p ⇔ BNC トリガー入力用ケーブル (2m長) #88-367 ¥6,000
  • お問い合わせ
    ×
ヒロセ 12p I/O ケーブル (3m長) #63-757 ¥8,000
  • 在庫あり
    ×
ヒロセ 12p I/O ケーブル (5m長) #62-712 ¥9,200
  • お問い合わせ
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program