製品がカートに追加されました

GUPPY PRO用三脚アダプター U1/4

Allied Vision の更なる情報へ
#68-585: ¼-20 Mounting Adapter for Guppy Pro

#68-585: ¼-20 Mounting Adapter for Guppy Pro

×
商品コード #68-585 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥3,400
数量 1+
¥3,400
クイック見積り
見積依頼する

仕様

概要

タイプ:
Camera Accessory

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • 小さなフォームファクター
  • IEEE-1394b (FireWire.b) インターフェース
  • 低コスト
  • 120fpsまで対応

Allied Vision Guppy Pro IEEE-1394b カメラは、超小型キュービックスタイルのマシンビジョン用カメラです。低価格で高品質な撮像を行います。FA用からベンチトップ上の顕微鏡アプリケーションに至るまで、多くの目的に完全に対応します。従来使用されてきたアナログカメラシステムの性能アップにも理想的な本製品は、¼ 型から 1/2型までのイメージセンサーをラインナップし、64MBのオンボードメモリを搭載します。FireWire ケーブル付属。ドライバーとSDK は、ウェブサイトから無償ダウンロード可能です。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Allied Vision 12V / 2A パワーサプライ #15-281 ¥13,200   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
ヒロセ 12p ⇔ BNC トリガー入力用ケーブル (2m長) #88-367 ¥6,050   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ヒロセ 12p I/O ケーブル (3m長) #63-757 ¥8,000   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
ヒロセ 12p I/O ケーブル (5m長) #62-712 ¥9,250   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
GUPPY PRO用三脚アダプター U1/4 #68-585 ¥3,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program