製品がカートに追加されました

¼-20UNC アダプタープレート

付属の50mm内径リングマウントと自立式固定ベースを装着した時のXYZ軸ポジショニングムーブメント #03-607

付属の50mm内径リングマウントと自立式固定ベースを装着した時のXYZ軸ポジショニングムーブメント #03-607 付属の50mm内径リングマウントと自立式固定ベースを装着しない時のXYZ軸ポジショニングムーブメント #03-607
×
商品コード #54-491 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,700
数量 1+
¥4,700
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Adapter Brackets & Plates

物理的および機械的特性

全長 (インチ):
1.57
全長 (mm):
40.00
全幅 (インチ):
0.94
全幅 (mm):
24.00

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

対象製品の補足事項

This item is used in conjunction with the X-Y-Z Positioning Movement (#03-607). This adapter plate accessory permits the positioning of mounting components to the stage and replaces the existing mounting ring attached to #03-607, which includes two M3 socket head cap screws to allow for mounting ¼-20 Plate Accessory #54-491.

製品群全体の紹介

  • φ50mm用マウント付属
  • しっかりとした自立式固定ベース付属
  • ヘリカルラックピニオンドライブ機構

XYZ軸ポジショニングムーブメントは、垂直、水平および奥行面での正確な位置取りを可能にします。その精密なヘリカルラックピニオンデザインは、光学システム実装に必要となる精度、耐久性および移動性を与えます。本製品に付属する50mm内径 x 23.5mm厚のリングマウントは、同サイズに対応する当社のVZM™ レンズシリーズや円筒状レーザー製品、枠付きコーナーキューブ等の固定に最適です。このリングマウントは、プラスドライバー (別売り) を用いて本ポジショニングムーブメントに簡単に装着できます。オプションの¼-20UNC アダプタープレートは、¼-20UNCの三脚ねじを有するカメラ製品や他の機器の固定を可能にします。自重1.2kg。 

¼-20UNC アダプタープレート (#54-491)

本アイテムは、XYZ軸ポジショニングムーブメント (#03-607) と併せて用いられます。本アダプタープレートを#03-607に装着する既存のリングマウントの代わりに装着することで、¼-20UNCの代表的な三脚ねじ規格を持ったカメラ製品の固定や他の機器の三軸移動調整が可能になります。なお本プレートを用いてカメラを固定する際は、¼-20UNCのキャップスクリューを併せてお求めください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう