製品がカートに追加されました

ディスペンサーチップ ステンレス 25ゲージ

½" Stainless Steel Tips, 25 Gauge (50 Count), #55-071

×
商品コード #55-071 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,800
数量 1+
¥4,800
クイック見積り
見積依頼する

仕様

概要

タイプ:
25 Gauge, Red Color

物理的および機械的特性

内径 (mm):
0.25
外径 (mm):
0.51

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

ディスペンスガン & ハンドプランジャーとの使用向けにデザインされたバレル (容器)とチップ、またその他のアクセサリー品です。ディスペンサーバレルは、感光による影響のない流動体全般に使用できるクリア仕様と、紫外線硬化樹脂など UV 光の透過を阻止する必要のある流動体に適するアンバー仕様が選べます。ディスペンサーチップは、樹脂製とステンレス製が選べます。テーパー形状の樹脂製はUV光の透過を阻止し、対するステンレス製はUV光を透過する廉価版のチップです。チップ先端から液だれや液もれが生じることはありません。なお保管の際は、アクセサリー製品のチップ用キャップやバレル保管用キャップの使用が便利です。

補足:バレル、チップ、接着剤は、ディスペンサーユニット本体とは別売りです。Norland接着剤を事前に充填したバレルもラインナップ。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program