製品がカートに追加されました

ディスペンサーチップ ステンレス 14ゲージ

½" Stainless Steel Tip

×
商品コード #55-066 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,800
数量 1+
¥4,800
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
14 Gauge, Olive Color

物理的および機械的特性

内径 (mm):
1.55
外径 (mm):
1.83

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

対象製品の補足事項

Barrels, tips, and adhesive are sold separately from dispensers. Pre-loaded Norland adhesive barrels are also available.

製品群全体の紹介

ディスペンスガン & ハンドプランジャーとの使用向けにデザインされたバレル (容器)とチップ、またその他のアクセサリー品です。ディスペンサーバレルは、感光による影響のない流動体全般に使用できるクリア仕様と、紫外線硬化樹脂など UV 光の透過を阻止する必要のある流動体に適するアンバー仕様が選べます。ディスペンサーチップは、樹脂製とステンレス製が選べます。テーパー形状の樹脂製はUV光の透過を阻止し、対するステンレス製はUV光を透過する廉価版のチップです。チップ先端から液だれや液もれが生じることはありません。なお保管の際は、アクセサリー製品のチップ用キャップやバレル保管用キャップの使用が便利です。

補足:バレル、チップ、接着剤は、ディスペンサーユニット本体とは別売りです。Norland接着剤を事前に充填したバレルもラインナップ。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう