製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 蛍光フィルターセット Qdot605

Fluorescence Filter Sets

Fluorescence Filter Sets Fluorescence Filter Sets
×
商品コード #86-375 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥116,900
数量 1-9
¥116,900
数量 10+
¥102,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fluorescence Filter Kit
対応可能な蛍光色素:
Qdot® 605
励起用フィルター:
蛍光用フィルター:
ダイクロイックフィルター:

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
コーティング:
Hard Coated
励起波長 (nm):
415 - 455
蛍光波長 (nm):
598 - 613
ダイクロイックカットオン波長 (nm):
510.00
波長範囲 (nm):
415 - 613

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 蛍光イメージングに向けた励起 & 蛍光フィルターとダイクロイックビームスプリッターの3点構成
  • 最大限の明るさと高コントラスト蛍光画像を実現するT>93%の高透過率とOD6ブロッキング性能
  • スパッタリング式ハードコーティングを採用した一枚板構造
  • TECHSPEC プリマウント蛍光フィルターキューブ もラインナップ

TECHSPEC® 蛍光フィルターセットは、蛍光顕微鏡の中に組み込んだ時に明るい画像が得られるようにデザインされました。バンドパスフィルターが持つ高透過性能によって、可能な中で最も明るい画像を保証する一方、同フィルターの高ブロッキング性能によって、不要な光がディテクターに入らないことを確実にします。得られる画像は、市場に広く流通するソフトコーティングを採用した蒸着膜フィルターよりも明るく、遥かに優れたS/Nを有します。

エドモンド・オプティクスの蛍光フィルターセットは、最も共通的な蛍光試薬向けにラインナップしています。各セットで実際に対応する蛍光試薬の詳細一覧は、こちらをご覧ください。なおフィルターセット以外にも、構成パーツ単体でも販売しています。単体販売の場合、フィルターセットを構成するサイズ以外の規格も標準品ラインナップしています。オリンパス社やニコン社のフィルターキューブ用に事前にアッセンブリしたプリマウントタイプもラインナップ。

技術情報

 
  Excitation and Emission Filters Dichroic Filter
Size 25.0mm 25.2 x 35.6mm
Thickness 3.5mm 1.05mm
Tolerances
Size +0.0/-0.1
Thickness ±0.1mm
Clear Aperture 22.0mm 22.0 x 30.0mm
Transmitted Wavefront (RMS) <λ/4
Angle of Incidence 0.0° ±5.0° 45.0° ±5.0°
Compatible Microscopes Most common Nikon, Olympus, and Zeiss Microscopes

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program