製品がカートに追加されました

Flowcell 80 1/8" Fitting FC/APC

#72-184

×
商品コード #72-185 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥179,500
数量 1+
¥179,500
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
パス長 (cm):
78.1
スループット (%):
>35%
ファイバーコネクタータイプ:
FC/APC

光学的特性

波長範囲 (nm):
1260 - 1800

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +70
保管温度 (°C):
-40 to +85

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • UVからIRまでのフリースペースとファイバー結合型デザイン
  • 高温・高圧動作用のステンレス鋼設計
  • 容易な実装用にデザイン

波長参照用ガスフローセルは、スルーフローレーザーベースのガス分析用に、さまざまな構成でデザインされています。FCW 窓付きガスフローセルは、UVから中赤外までのフリースペースアプリケーション用に最適化されており、10cmのパス長と150nmから9µmまでで50%超の透過率があります。FCM ガスフローセルは、光ファイバーとFTIRスペクトロメーター用に最適化されており、SMA905コネクター付きファイバー、10cmのパス長、および150nmから9µmまでで50%超の透過率があります。FCS シングルモードファイバー結合ガスフローセルは、レーザーベースのサンプルガスセンシングシステムにおいて不可欠な部品です。  FC/PC、FC/APC、SC/PC、あるいはSC/APCコネクター付きでラインナップするこのフローセルは、1260nmから1800nmの波長範囲での使用に向けてSMF28eファイバーを採用し、完全真空から1000Torrまでで動作可能で、1パス (16.7cm パス長) か5パス (78.1cm パス長) 構成でラインナップします。波長参照用ガスフローセルは、腐食と水蒸気吸収を最小限に抑えるために316ステンレス鋼で作られ、ガスの流入と流出用にSwagelok® チューブ継手を装備します。  波長参照用ガスフローセルは、ガス検知、化学検出、および分光に最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう