製品がカートに追加されました

Gas Flow Cell FCS16, 1/4" Fit, FC/APC

#72-176

×
商品コード #72-176 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥152,600
数量 1+
¥152,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
FCS
モデルナンバー:
FCS-16-SS-1/4-FCAPC
パス長 (cm):
16.7
スループット (%):
>50%
ファイバーコネクタータイプ:
FC/APC

光学的特性

波長範囲 (nm):
1260 - 1800

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +70
保管温度 (°C):
-40 to +85

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • UVからIRまでのフリースペースとファイバー結合型デザイン
  • 高温・高圧動作用のステンレス鋼設計
  • 容易な実装用にデザイン

波長参照用ガスフローセルは、スルーフローレーザーベースのガス分析用に、さまざまな構成でデザインされています。FCW 窓付きガスフローセルは、UVから中赤外までのフリースペースアプリケーション用に最適化されており、10cmのパス長と150nmから9µmまでで50%超の透過率があります。FCM ガスフローセルは、光ファイバーとFTIRスペクトロメーター用に最適化されており、SMA905コネクター付きファイバー、10cmのパス長、および150nmから9µmまでで50%超の透過率があります。FCS シングルモードファイバー結合ガスフローセルは、レーザーベースのサンプルガスセンシングシステムにおいて不可欠な部品です。  FC/PC、FC/APC、SC/PC、あるいはSC/APCコネクター付きでラインナップするこのフローセルは、1260nmから1800nmの波長範囲での使用に向けてSMF28eファイバーを採用し、完全真空から1000Torrまでで動作可能で、1パス (16.7cm パス長) か5パス (78.1cm パス長) 構成でラインナップします。波長参照用ガスフローセルは、腐食と水蒸気吸収を最小限に抑えるために316ステンレス鋼で作られ、ガスの流入と流出用にSwagelok® チューブ継手を装備します。  波長参照用ガスフローセルは、ガス検知、化学検出、および分光に最適です。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program