製品がカートに追加されました

90°フリップマウント ミリ

Flip Mount

Flip Mount

Flip Mount Flip Mount
×
商品コード #19-408 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥11,000
数量 1-24
¥11,000
数量 25+
¥8,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

機能:
Flip Mount
タイプ:
Metric

物理的および機械的特性

全厚 (mm):
25.40
構造:
Black Anodized Aluminum
Repeatability (µrad):
<100

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M4 C'bore, M6 x 1.0 Female, M4 x 0.7 Female
対応するポスト:
M6 x 1.0, M4 x 0.7

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • 25.4mmの光軸高さでシンプルかつ一定の設置高さを維持
  • <100µrad の角度再現性
  • インチねじ または ミリねじの固定用タップ穴付きでラインナップ

90° フリップマウントは、固定した光学部品を光路内に簡単に出し入れするのに最適です。100µrad未満の角度再現性は、出し入れの繰り返し作業後でも、固定した光学部品が光路内の元の位置に戻ることを確実にします。このフリップマウントは、雌ねじのタップ穴とキャップスクリュー用のザグリ穴の両方を装備しており、固定時の機能性を拡張しています。90° フリップマウントは、25.4mm (1インチ) の光軸高さでデザインされており、光学用マウントポスト上に固定した際の光学素子間の高さをシンプルかつ一定に保ちます。固定穴は、ミリ規格 (M6 x 1 のタップ穴を内部にもつM4キャップスクリュー用のザグリ穴) とインチ規格 (¼-20UNCのタップ穴を内部にもつNo.8キャップスクリュー用のザグリ穴) の両オプションでラインナップし、あらゆるベンチトップ光学系に適応できます。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program