製品がカートに追加されました

USB3.0カメラ FLIR FL3-U3-13E4 白黒

Teledyne FLIR の更なる情報へ
×
商品コード #87-431 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥113,400
数量 1+
¥113,400
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Monochrome Camera
メーカー:
FLIR
カメラシリーズ:
Flea®3
モデルナンバー:
FL3-U3-13E4M-C

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
29 x 29 x 30 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
41
ハウジング:
Full

センサー

イメージバッファ:
32MB
撮像素子:
e2v EV76C560
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
1/1.8"
解像度 (メガピクセル):
1.30
有効画素数 (H x V):
1,280 x 1,024
ピクセルサイズ, H x V (μm):
5.3 x 5.3
センサーエリア, H x V (mm):
6.78 x 5.43
フルフレームレート (fps):
60.00
階調:
8/12/16/24 bit
露光時間:
16μs - 1s
ダイナミックレンジ (dB):
50.29
マシンビジョン規格:
USB3 Vision v1.0

電気的特性

消費電力 (W):
<3

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
USB 3.0
コネクター:
USB 3.0, Micro-B with Screw Locks
パワーサプライ:
Power over USB or via GPIO with #86-784
GPIO数:
1 opto-isolated input, 2 opto-isolated outputs, 2 non-isolated bi-directional ports
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
8-pin Hirose (HR25)
転送速度 (Gb/s):
5.00

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-210
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +45
保管温度 (°C):
-30 to +60

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

USB 3.0 cable (#86-770) is required for operation. Software available for download.
  • コンパクトな29 x 29 x 30mmのキュービックサイズ
  • 60fpsまでの画像を取り込み可能
  • イメージキャプチャーソフトウェアと¼-20UNC用三脚アダプター付属
  • GigE 出力モデルもラインナップ

FLIR Flea®3 USB 3.0 出力カメラは、コンパクトなデザインに、低コストと高速画像取り込みを要求するアプリケーションに理想的です。FLIR Flea®3 USB 3.0 出力カメラは、130万画素の解像度で最大150fpsまでの画像を取り込むことができます。USB 3.0の使用は、5Gbits/秒までの転送速度を提供します。インテグレーションを容易にするイメージキャプチャーソフトウェアは、当社ウェブサイトからダウンロード可能です。

補足: カメラを駆動する際は、別売りのUSB 3.0ケーブルが必要になります。FLIR社は、以前までPoint Grey社として知られていました。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
USB 3.1 Micro-B ⇔ USB-A ロッキング式ケーブル 3m #86-770 ¥3,500   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
USB 3.1 Gen 1 Micro-B ⇔ USB-A ロッキング式ケーブル 5m #88-058 ¥5,350   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
USB3.0 FLEA®3カメラ用GPIOコネクター #86-771 ¥4,650   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
8ピン ヒロセコネクター付きGPIOケーブル 1M #88-059 ¥7,150   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
8ピン ヒロセコネクター付きGPIOケーブル 4.5M #88-060 ¥8,000   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
BLACKFLY®用三脚アダプター (¼-20UNC) #88-210 ¥1,700   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
USB 3.1 PCIe 2ポート インタ-フェースカード #86-769 ¥7,600   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
USB 3.1 PCIe 2.0x1 4ポート インタ-フェースカード #89-539 ¥11,200   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
USB3.1 4ポート ロッキングスクリュー付きHUB (電源付き) #89-540 ¥22,400   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
Flea 3 / Grasshopper 3 カメラ用12Vパワーサプライ #86-784 ¥12,350   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS C シリーズ 固定焦点レンズ 3.5mm #89-410 ¥44,400   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS C シリーズ 固定焦点レンズ 4.5mm #86-900 ¥44,400   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS C シリーズ 固定焦点レンズ 6mm #67-709 ¥35,800   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS UC シリーズ 固定焦点レンズ 12mm #33-303 ¥24,950   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS UC シリーズ 固定焦点レンズ 16mm #33-304 ¥24,950   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS UC シリーズ 固定焦点レンズ 25mm #33-305 ¥24,950   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×

イメージングレンズセレクター

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう