製品がカートに追加されました

シーシーエス フラットドームライト 100 x 100 白色

CCS の更なる情報へ
×
商品コード #19-965 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥306,200
数量 1+
¥306,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
LFXV-100SW
照明タイプ:
LED Illuminator
メーカー:
CCS
形状 / 配列:
Flat Dome Light
照明モード:
Constant

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
143 x 143 x 10
自重 (g):
400
アクティブエリア (mm):
100 x 100

光学的特性

カラー:
White

電気的特性

消費電力 (W):
20

ハードウェア & インターフェース接続

入力電圧 (V):
24
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #73-491
Europe: #73-491
Japan: #73-491
Korea: #33-733
China: #73-491

環境および耐久性的要素

色温度 (K):
5,500

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 薄型、小型かつ軽量のハウジング
  • 複数のLEDカラーでラインナップ
  • 正方形や長方形形状を始めとする広範なサイズ

シーシーエス フラットドームライトは、同軸型やドーム型ライトと同様の照明をより軽量、よりコンパクトなユニットで実現するのに最適です。標準的なドームライトは、正反射を抑える拡散照明環境を作り出すのに適しますが、その機械的サイズと上部にある小さな穴を通した撮像用開口は、小型化のアプリケーションでの使用において制約を与えます。本フラットドームライトは、標準的なドームライトと同じ拡散照明環境を用意するものの、10mm厚で大きな撮像エリアをもつフラットなハウジングは、作動距離や焦点深度、実視野への選択肢を大幅に増やします。シーシーエス フラットドームライトは、長作動距離でも使用することでき、影の発生が減らし、グレアを最小化するのに用いられる同軸型ライトの照明環境を再現できます。この柔軟性により、産業やイメージングの広範なアプリケーションでの適用を可能にし、特にテクスチャー面や鏡面、あるいは不均質面の撮像に適します。

補足: 駆動の際は、24Vパワーサプライ #66-855 が必要になります。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう