製品がカートに追加されました

固定アッテネーターモジュール (ビームプロファイラー用)

Coherent® の更なる情報へ
×
商品コード #59-202 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥158,200
数量 1+
¥158,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

アクティブエリア径 (mm):
19

光学的特性

最大入射エネルギー密度 (mJ/cm2):
50000
波長範囲 (nm):
380 - 2200
最小~最大の減衰:
50:1 to 10:1

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

 オプションの固定アッテネーターモジュール (#59-202)は、減光比が20:1の固定比率 (ランダム偏光入射時)でデザインされています。許容入射光パワーは20W/cm2、同エネルギーは2J/cm2です (@632.8nm)。

  • 10 ビットのデジタル USB 2.0 インターフェース
  • 高感度・高ダイナミックレンジ
  • 直感的に操作可能なBeamView™ソフトウェア付属

Coherent® LaserCam™ ビームプロファイラーは、卓越したSN比と感度直線性を有し、CW発振だけに限らず、パルス発振のビームでも正確なビーム寸法と光強度分布の計測を可能にします。付属する新たなBeamView™ 4.4インターフェースソフトウェアは、TCP/IP コントロールやNI LabVIEW™ のライブラリスイートを搭載し、あらゆるアプリケーションへのビームプロファイリングの効果的でスムーズな実装を可能にします。取り込んだビーム画像から、ビームのセントロイド位置やピーク光強度の位置、ポインティング安定性やビーム内の強度/エネルギーの相対分布が分析できます。またピークパワー/エネルギー密度やビーム拡がり角、真円性や光強度均一性、ガウシアンフィット、ビーム径/幅も分析できます。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
可変アッテネーターモジュール (ビームプロファイラー用) #59-201 ¥268,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
固定アッテネーターモジュール (ビームプロファイラー用) #59-202 ¥158,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Coherent® Lasercam™ 33-6859-000 | UV Continuously Variable Attenuator #12-419 ¥518,700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program