製品がカートに追加されました

FIREWIRE.b 用 9P-9P ケーブル 4.6M

Firewire.b Cable 9-to-9 Pin, 15' (4.6m) (#58-357)

Firewire.b Cable 9-to-9 Pin, 15' (4.6m) (#58-357)

×
商品コード #58-357 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥2,950
数量 1+
¥2,950
クイック見積り
見積依頼する

仕様

概要

タイプ:
Camera Accessory

ハードウェア & インターフェース接続

ケーブル長 (m):
4.6
コネクター:
9-to-9 Pin

法規制対応状況

Reach 174:
RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • IEEE-1394カメラに使用するFireWire.a と Firewire.b用ケーブル
  • FireWire.a と FireWire.b ケーブル用のPCI カード

 IEEE-1394カメラ用のケーブルは、様々なFireWireデバイス用に6p-6p, 6p-4p, 9p-9p, 9p-6pのピンタイプのものが選べます。1Xインターロック付きケーブルは、カメラ接続側のコネクタ部にねじ止め式を採用しているため、ケーブルがカメラから不意に外れることを防ぎます。2Xインターロック付きケーブルは、ケーブルの両端にねじ止め式を採用しています。

 FireWire.a用PCI カードは、単段のFireWireバスを採用するのに対し、FireWire.a デュアルカードは、二段の同バスを採用し、複数台のカメラを用いた性能向上が計れます。どちらのカードも、32bitコンピューター用です。PCI-Xは、32bitか64bitのPCI-eXtendedポートを装備するコンピューター向けのFireWire.b単段バスを装備します。PCI-EとPCI-E デュアルは、PCI Expressの32bitと64bit用ポート向けのFireWire.b単段バスと同二段バス用のカードアダプターです。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう