製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS SM ファインフォーカスチューブ SM05 13.5-17mm

Fine Focus Tube ID05, #35-783

×
商品コード #35-783 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥7,250
数量 1+
¥7,250
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

機能:
Extension Tube (Adjustable)

物理的および機械的特性

鏡筒長 (mm):
13.5 - 17.0
有効径 CA (mm):
10.0
構造:
Anodized Aluminum
外径 (mm):
22.0

ねじ径 & 固定

ねじタイプ:
0.535 x 40 TPI (SM05)
鏡筒内のねじ切り:
M13.5 x 0.5

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 光軸にそって間隔を連続的に調整するのに最適
  • 迷光削減に向け反射防止処理
  • 鏡筒長固定用のセットスクリュー装備

TECHSPEC® SM レンズチューブ用ファインフォーカスチューブは、チューブシステムのスムーズかつ精密な間隔調整を可能にします。黒アルマイト仕上げの本アッセンブリ品は、容易なインテグレーションを可能にします。TECHSPEC SM レンズチューブ用ファインフォーカスチューブは、TECHSPEC SM レンズチューブのシステム長に変化を与えるのに最適です。本ファインフォーカスチューブは、試作品やシステム構築に便利なSM1 マウント (1.035” x 40 TPI) 或いは SM05 マウント (0.535” x 40 TP) の内筒側ねじ径を採用します。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program