製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ダイクロイックフィルターホイールパッケージ

×
商品コード #59-767 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥78,400
数量 1+
¥78,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

付属のフィルター:
タイプ:
Dichroic Filter

光学的特性

コーティング:
Traditional Coated
カラー:
Multiple Colors
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More

法規制対応状況

適合証明書:

商品説明

  • ø25~25.4mmフィルター6枚を予めセットしたフィルターホイール
  • ND, ショートパス, ロングパス, ダイクロイック, バンドパスフィルターから選択
  • 30°毎 (全12ポジション)の精密なクリック回転

複数のフィルターを一時に固定でき、30°毎のクリック回転 (全12ポジション)を可能にするフィルターホイールは、素早く正確なフィルター交換が求められる用途に最適なアイテムです。φ25~25.4mm用フィルターホイール (#56-658)に所定のフィルター6枚を事前に固定したプリセットタイプの本製品は、お客様に最大の利便性を提供します。プリセット用に選定したフィルターは、ND、ショートパス、ロングパス、バンドパス、ダイクロイックです。ベース部には、¼-20UNCのタップ穴が施されており、同ねじ規格のマウントポスト上への設置も可能です。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program