製品がカートに追加されました

可変濃度フィルター移動ステージ U1/4

×
商品コード #53-272 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥16,450
数量 1-9
¥16,450
数量 10+
¥14,900
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Adjustable - Linear (X)
光学部品のタイプ:
Square or Rectangular

物理的および機械的特性

対応可能な光学部品の最大厚さ (mm):
3.0

ねじ径 & 固定

固定可能な素子のサイズ (mm):
15.0 - 101.6
対応するポスト:
¼-20

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

製品群全体の紹介

  • 3mm厚までのフィルター用にデザイン
  • 水平と垂直方向設置用の¼-20 UNCのタップ穴
  • つまみネジ付きでスムーズな移動を実現

板厚3mm以下の平面光学素子を、2-56UNCの止めビス (先端部にナイロンチップ採用)2本により易しく、しかも確実に固定します。フィルター保持部の中央にある止めねじを用いて、フィルターの移動、及びその位置固定を行います。アルミ製のレール部の長さ (移動量)は96mmです。レール部の底面と側面には、¼-20UNCのタップ穴が各々施されているため、右写真のようにステージを水平方向にも、また垂直方向にも設置可能です。アレンレンチ付属。

光学部品は、96mm長のレールに沿って移動するシャトル内に保持されます。同部品は、先端部にナイロンチップを採用した#2-56 のセットスクリュー2点 (ねじ間隔は12mm) とナイロン製の平らな受け手側間で安全確実に保持されます。アルマイト仕上げのアルミ製レールにはシャトル移動用のガイド溝が切ってあり、つまみネジでシャトルを移動します。つまみネジは移動時の取っ手部として、またシャトル位置固定用のロックねじとしても使われます。セットスクリューに使う六角レンチ付属。なお写真にあるポストは別売りです。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう